Relaismodule voor VIP I/O-marshalling-basiselementen. Voor galvanisch gescheiden koppelen van 24 V DC-veldapparaten met digitale ingangen. Geïntegreerde zekering en zekeringsuitvalindicatie.
Rangeren van signalen voor Universal I/O-systemen
Ontwerp uw Universal Marshalling met het flexibele I/O-rangeersysteem VIP I/O-Marshalling. Het systeem verenigt het rangeren en verwerken van signalen in een besturingsonafhankelijke oplossing voor uw Universal I/O-systeem. Steekbare input-output-accessoires met verschillende interfacefuncties maken een universele configuratie mogelijk van de afzonderlijke kanalen. Dat is Universal Marshalling, volledig van het veld tot in het besturingsniveau.
Digitaal-analoog-omvormer voor VIP I/O-marshalling-basiselementen. Voor het aansluiten van vier digitale ingangen en het omvormen naar een afzonderlijk analoog 4...20 mA-signaal. Besparing van drie I/O-kanalen.
Relaismodule voor VIP I/O-marshalling-basiselementen. Voor het schakelen van 24 V DC-belastingen tot max. 3 A. Geïntegreerde zekering en zekeringsuitvalindicatie. Maak- of verbreekcontact kan worden gebruikt.
Een paar schroefklem-connectoren voor de verbinding met de VIP-sokkelmodule met kenmerking 25-32
Temperatuurmeetwaardeomvormer voor VIP I/O-marshalling-basiselementen: zet signalen van weerstandsthermometers om en draagt een 0/4 mA ... 20 mA-signaal over aan een belasting (actief of passief). Vrij parametreerbaar.
8-kanaals VIP I/O-marshalling-basiselement voor universeel gebruik. Alle aansluitingen als schroefaansluittechniek. Met de COMBICON-connector compatibel met de Honeywell C300- en RUSIO-serie. Markering voor de kanalen 1–8.
Zekeringsmodule voor VIP I/O-marshalling-basiselementen met vervangbare 0,5 A-zekeringen in het veldapparaat-voedingscircuit en in het signaalcircuit. Geïntegreerde testpunten en een scheidingsmes maken de onderbrekingsvrije signaalmeting mogelijk. HART-transparant.
Een paar schroefklem-connectoren voor de verbinding met de VIP-sokkelmodule met kenmerking 17-24
Connectorset voor standaardtoepassingen voor gebruik met BASE-MSTB/D37M/16CH/EX VIP I/O-Marshalling-basiselement met schroefaansluiting.
Connectorset voor standaardtoepassingen voor gebruik met BASE-MSTB/D37M/16CH/EX VIP I/O-Marshalling-basiselement met schroefaansluiting.
Uw voordelen
- Verkorting van de projectduur met een gangbaar Universal I/O-concept
- Wijzingen van de I/O-bezetting zijn in elke fase van het project mogelijk dankzij de steekbare IOA's
- Geringer aantal schakelkasten, omdat er geen aanvullende marshalling-kasten zijn vereist
- Verlaging van de bekabelingskosten dankzij verschillende systeembekabelingsoplossingen voor de koppeling met DCS-systemen
- Eenvoudige migratie in bestaande installaties door minder stilstandtijden tijdens retrofitwerkzaamheden
Het flexibele I/O-rangeersysteem voor uw universele marshalling
Topologievergelijking bekabeling klassieke en Universal I/O
Universele marshalling van het veld tot en met de besturing
Het flexibele I/O-rangeersysteem VIP I/O-marshalling is de compacte combinatie van systeembekabeling, interface en marshalling in één module.
- Systeembekabeling: bekabeling met Universal I/O-platformen
- Interfaces: flexibele plaatsing met analoge en digitale input-output-accessoires (IOA's), bijv. scheidingsversterkers, meetwaardeomvormers en relais
- Marshalling: verbinden met veldapparaten en rangeren van signalen
De interfacefuncties voor uw Universal Marshalling
De flexibele steekbare Input-Output-accessories (IOA's) zijn componenten met verschillende elektrische functies voor signaalverwerking: universele marshalling van het veld tot en met de besturing.
De volgende IOA's zijn beschikbaar:
- Passieve modulen
- Relais
- Veiligheidsrelais
- Scheidingsversterkers
- Meetwaardeomvormers
- Zekeringsmodulen
- Speciale functies