Automatisering van een complete oplossing voor waterstofbatterijopslag voor Endua Een schaalbaar controle- en veiligheidssysteem verbetert de besturing en informatiebeschikbaarheid van een modulaire waterstofbatterijopslag. Tegelijkertijd worden de totale eigendomskosten verlaagd.

Powerbank van Endua

Klantprofiel


Schakelkast met automatiseringsproducten uit de Endua powerbank

Innovatieve waterstoftechnologieën van Endua

Endua is een bedrijf uit Brisbane dat gespecialiseerd is in de ontwikkeling van oplossingen voor energieopslag op waterstof. Het doel is om schone, betrouwbare en langdurige energieopslag te bieden voor afgelegen industrieën, gemeenschappen of niet aan het net gekoppelde energieverbruikers.

De powerbanktechnologie van Endua is een modulair systeem op basis van waterelektrolyse. De waterstof wordt opgeslagen en gebruikt voor energieopwekking wanneer dat nodig is door elektrische energie te leveren via brandstofcellen. Het systeem is zelfvoorzienend en stelt de gebruiker in staat om waterstof op één plaats te produceren, op te slaan en te gebruiken.

De Powerbank-oplossing biedt zowel flexibiliteit als uitbreidingsmogelijkheden. Klanten kunnen de grootte van de elektrolyser, de geheugencapaciteit en de grootte van de brandstofcel onafhankelijk aanpassen. Om de capaciteit te verhogen, kunnen meerdere units parallel worden aangesloten. De powerbank kan ook gemakkelijk worden geïntegreerd in systemen voor hernieuwbare energie.

Uitdaging


Endua Powerbank

Schaalbaarheid en wereldwijde ondersteuning

De vermogensbanken vereisen een betrouwbaar, schaalbaar en nauwkeurig regel- en veiligheidssysteem. De ontwikkeling van de veiligheidslogica moet eenvoudig zijn en slechts minimale programmeerkennis vereisen. Bovendien moeten de besturingssystemen flexibel zijn en gemakkelijk kunnen worden aangepast aan verschillende vereisten.

Net als bij elk ander systeem is ook voor powerbanks regelmatig onderhoud nodig, zelfs in afgelegen gebieden. Dit omvat bijvoorbeeld het onderhoud van water- en luchtfilters door de gebruiker en het kalibreren van gasdetectoren door erkende vakmensen. De PEM elektrolyser stapels worden ter plaatse vervangen. Het is ook noodzakelijk om efficiëntieverliezen in de elektrolysers te controleren.

Endua was daarom op zoek naar een partner die een schaalbare oplossing met wereldwijde ondersteuning kon bieden. Om de ontwerp- en aanschafkosten zo laag mogelijk te houden, moet bijna alle apparatuur voor de schakelkast van één leverancier komen.

Oplossing


Endua schakelkast met automatiseringsproducten

Uitrusting van de schakelkast

De schakelkast van de powerbanksystemen is uitgerust met veel van onze elektrische en besturingscomponenten. Deze omvatten PLC's, veiligheidsbesturingen, IPC's, overspanningsbeveiliging, kabels, klemmen, verlichting, I/O-systemen, Ethernet-switches en communicatie-gateways.

Ons open besturingssysteem PLCnext Technology ondersteunt programmering met zowel hogere programmeertaal als klassieke IEC 61131-3 talen. Uitbreiding met modules uit het Axioline I/O-systeem is ook mogelijk.

De configureerbare PSR veiligheidsmodules worden geleverd met TÜV-gecertificeerde software. Hierdoor kon Endua de veiligheidslogica ontwikkelen met minimale programmeerkennis. Dankzij de modulaire bouwvorm kunnen de besturingen eenvoudig en flexibel worden aangepast aan de verschillende vereisten.

Onderhoud in de cloud voor Power-to-X toepassingen

Proactief onderhoud in de cloud

Met onze IPC- en communicatiehardware kunnen de energiebanken op afstand worden bewaakt via een cloudgebaseerde infrastructuur. De industriële PC zet de gegevens van het besturingssysteem om in MQTT en stuurt ze naar een cloudserver. Hierdoor kunnen de prestaties van de onderdelen van de powerbank over hun hele levensduur worden geregistreerd en kan onderhoud van tevoren worden gepland. Dit is vooral belangrijk voor gebruik in afgelegen gebieden.

Service van medewerkers van Phoenix Contact

Advisering

Endua en het verkoopteam van Phoenix Contact hebben nauw samengewerkt om het besturings- en veiligheidssysteem voor de powerbank te ontwikkelen. Obstakels tijdens de softwareontwikkeling en inbedrijfstelling werden snel uit de weg geruimd. Een voorbeeld hiervan is de optimalisatie van waterstoflekdetectie. De intensieve samenwerking heeft de realisatie van het project aanzienlijk versneld.

Contact

Thomas Oesselke
Thomas Oesselke
Business Development Manager Power-to-X
Ik adviseer u graag op weg naar een CO₂-neutrale toekomst met groene waterstof.

Producten


Schakelkasten in Power-to-X-installatie

Heeft u het juiste product nog niet gevonden?

Neem gerust contact met ons op. Samen vinden we een optimale oplossing om uw schakelkasten uit te rusten met meer dan 100.000 producten op het gebied van aansluitings-, communicatie- en automatiseringstechniek.

Conclusie


PLCnext Technology-station

Toekomstplannen: Systeemverbeteringen

De geïntegreerde PLCnext Control oplossing met veiligheid biedt talloze voordelen ten opzichte van de oorspronkelijke Powerbank-configuratie. Door gebruik te maken van een innovatieve geïntegreerde oplossing wil Endua de operationele efficiëntie verhogen, kosten besparen en zorgen voor een veiligere werkomgeving. Om de interne onderzoeks- en ontwikkelingscapaciteiten te verbeteren, werkt Endua aan een testsysteem van de tweede generatie. Voor dit doel wordt de besturing PLCnext Control gebruikt om PLC-, veiligheids- en IPC-technologie in één unit te combineren.

Het verbeterde systeem betekent een enorme stap vooruit voor het beveiligingssysteem van Endua. Dit maakt een betere controle en informatiebeschikbaarheid van het hele systeem mogelijk, terwijl tegelijkertijd de algehele bedrijfskosten worden verlaagd. Met de software PLCnext Engineer kan de programmering direct vanaf de bedieningsterminal worden uitgevoerd en in de besturing worden geladen. Dit versnelt het programmeren, testen en aanpassen van het veiligheidssysteem. Tegelijkertijd zorgt dit voor extra input direct in het besturings- en informatiesysteem.

Wil je meer weten over de toepassing? Download dan hier ons gratis document met alle details over de klanttoepassing.

Dit kan ook interessant voor u zijn