Automatisering van een installatie voor Direct Air Capture met DACMA GmbH De modulaire installatie voor Direct Air Capture van DACMA levert in het H₂Mare-project op een betrouwbare manier CO₂ voor de productie van synthetische brandstoffen. Onze automatiseringsoplossing combineert veilige toegang op afstand en functionele veiligheid om een stabiele werking van de installatie te garanderen.

Automatisering van installaties voor Direct Air Capture met DACMA GmbH

Klantprofiel


Installatie voor Direct Air Capture van DACMA

Fabrikant van installaties voor Direct Air Capture

  • De Direct Air Capture (DAC)-technologie verwijdert CO₂ direct uit de omgevingslucht en draagt zo actief bij aan de vermindering van emissies en de bescherming van het klimaat.
  • DACMA GmbH levert hoogwaardige en schaalbare DAC-systemen die voor extreme klimaatomstandigheden bijzonder geschikt zijn.
  • De DAC-installatie van DACMA werd gebruikt in het H₂Mare-project om de opwekking van E-Fuel uit windenergie op volle zee te testen.

Uitdaging


Installatie voor Direct Air Capture van DACMA op drijvend testplatform van het H₂Mare-project

Automatisering en veiligheid voor de DAC-installatie onder offshore-omstandigheden

Het DAC-systeem maakt het voor het eerst mogelijk om CO₂ op een drijvend platform af te scheiden dat wordt gebruikt met hernieuwbare energie. De capaciteit is ongeveer 60 t per jaar.

Voor de automatisering was een oplossing vereist, die een betrouwbare werking waarborgt, ook onder ruwe offshore-omstandigheden. Naast de besturing en bewaking van de installatie werd ook rekening gehouden met een veilige toegang op afstand en de naleving van de functionele veiligheidsvereisten.

Dit innovatieve project vroeg om een partner die de volledige engineering, implementatie en inbedrijfstelling vanuit één bron aanbiedt en met een holistische benadering begeleidt.

Oplossing


Schakelkast in installatie voor Direct Air Capture met veilige besturingscomponenten
Schakelkast met mGuard Secure Cloud en PLCnext Control
Schakelkast in de installatie voor Direct Air Capture met producten voor de functionele veiligheid
Schakelkast in installatie voor Direct Air Capture met veilige besturingscomponenten

Het volledige productenprogramma op basis van PLCnext Technology werd gebruikt om flexibel designwijzigingen te implementeren en signalen veilig te registreren, ook in kleine containers. Hierdoor kan de stoomgenerator ook veilig worden bediend. Axioline F-I/O-modules registreren de meeste processignalen. Axioline E-modules worden ruimtebesparend zonder schakelkast en onder ruwe omgevingsomstandigheden direct op de absorbermodulen geïnstalleerd. Speciaal gecertificeerde hardware verwerkt de veiligheidsgerelateerde signalen. De systeemcomponenten worden via open bussystemen geïntegreerd, zoals PROFINET en Modbus TCP/RTU. Single Pair Ethernet (SPE) wordt ook via een speciale switch gekoppeld.

PLCnext Control automatiseert het volledige proces en de waterdampproductie. Volautomatische processen, zoals omschakelen tussen aanzuigen en verwarmen van het adsorptiemiddel, zijn geïntegreerd. Bewaking en besturing op afstand maken bovendien gerichte interventies mogelijk.

Meer over besturingstechniek
Schakelkast met mGuard Secure Cloud en PLCnext Control

Met toegang op afstand kunnen onderhoud, diagnose en reparaties gemakkelijk op afstand worden uitgevoerd. Processen kunnen ook op elk moment worden bestuurd en bewaakt. Cybersecurity is essentieel om ervoor te zorgen dat deze interventies veilig blijven. Onze oplossing combineert industriële beveiligingshardware met een versleutelde cloud- infrastructuur. De mGuard-security-router met geïntegreerde firewall beschermt de installatie op een betrouwbare manier tegen onbevoegde toegang. De mGuard Secure Cloud biedt servergebaseerde, versleutelde toegang op afstand, zodat onderhoud en bewaking op dezelfde manier kunnen worden uitgevoerd als op locatie. Integratie in PLCnext Technology garandeert een veilige gegevensoverdracht en maximale flexibiliteit, ongeacht de locatie.

Alle bedrijfsgegevens worden bovendien aan Proficloud.io overgedragen. Daar kunnen belangrijke cijfers en statusgegevens in dashboards worden gevisualiseerd voor volledige transparantie en efficiënte monitoring van de DAC-installatie.

Meer over onderhoud op afstand
Schakelkast in de installatie voor Direct Air Capture met producten voor de functionele veiligheid

De offshore-DAC-installatie werkt met waterdamp onder verhoogde druk en temperatuur. Dit stelt hoge eisen aan de functionele veiligheid.

Op dit gebied zorgen onze gecertificeerde veiligheidsgerelateerde componenten uit ons uitgebreide productenprogramma voor een veilige werking.

Daarnaast ontwikkelden onze gecertificeerde beveiligingsexperts een oplossing op maat en de daarvoor noodzakelijke documentatie.

Meer over functionele veiligheid

Veilige CO₂-afscheiding - betrouwbaar geautomatiseerd

In de video geven de projectdeelnemers inzicht in de implementatie van de installatie voor Direct Air Capture in het H₂Mare-project. Ze laten zien, hoe voor het eerst CO₂ op betrouwbare wijze onder offshore-omstandigheden kan worden afgescheiden . U leest bovendien hoe onze oplossingen voor automatisering, beveiliging en toegang op afstand zorgen voor stabiele, veilige en wereldwijd transparante processen.

Contact

Uw contactpersoon Andreas Lautmann
Andreas Lautmann
Business Development Manager Power-to-X
"Ik geef u graag advies over de betrouwbare werking van uw installatie voor Direct Air Capture."

Producten


Conclusie


Deelnemers aan het project op het offshore-platform van het H₂Mare-project

Schaalbare oplossing voor duurzaam decarbonisering

Het langdurige partnerschap met DACMA en onze complete automatiserings- en veiligheidsoplossing vormden de basis voor de betrouwbare werking van de offshore-DAC-installatie. Onze besturingstechniek beveiligt een veilige totale besturing van alle processen, terwijl geïntegreerde toegang op afstand volledige transparantie en wereldwijde toegang tot alle bedrijfsgegevens mogelijk maakt.

Na het testbedrijf op open zee bij Helgoland wordt de DAC-installatie van DACMA overgedragen aan het Karlsruhe Institut für Technologie (KIT). In combinatie met andere industriële processen wordt daar de schaalbaarheid en langdurige stabiliteit van de technologie voor industriële toepassingen onderzocht.

Dit kan ook interessant voor u zijn