Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Machines modulair en flexibel opbouwen Vandaag de dag moeten machines snel aan de veranderende markt kunnen worden aangepast. Modulaire machineconcepten bieden hier de ideale oplossing, omdat ze uw klanten de grootst mogelijke flexibiliteit bieden. Nog een voordeel van de modulaire machine-opbouw is dat transport en de installatie van grote en uitgestrekte machines bij de klant eenvoudiger worden.

Persoon configureert modulaire productielijn voor printklemmen

Overzicht Modulaire machinebouw Modulair geconstrueerde machines en schakelinstallaties kunt u parallel opbouwen en op de opstellingsplaats eenvoudig, snel en veilig monteren. Zo nodig bouwt u uw machine snel om, waarmee de benuttingsgraad wordt verhoogd.

Interactieve beeldkaart: Modulair opgebouwde productielijn
Vermindering van programmeringsinspanningen
Gedecentraliseerde machines en systeemconcepten maken het gebruik van kleinere besturingen en automatiseringsoplossingen mogelijk.
Vermindering van programmeringsinspanningen
Snellere montage, inbedrijfstelling en renovatie
Uniforme interfaces zorgen voor een snelle montage van afzonderlijke installatiemodulen tot een productielijn en maken het mogelijk een machine snel om te bouwen of achteraf uit te breiden.
Snellere montage, inbedrijfstelling en renovatie
Flexibele ombouw of aanpassing achteraf
De combinatie van afzonderlijke productiestappen maakt een flexibele productie mogelijk en de productiefaciliteiten kunnen worden aangepast aan veranderende markteisen. U kunt ook flexibel reageren in geval van storingen en de productie kan doorgaan.
Flexibele ombouw of aanpassing achteraf
Snellere en flexibelere levering
Compacte machinemodulen kunnen gemakkelijker en sneller worden vervoerd.
Snellere en flexibelere levering