Vulstraat van Trepak

Voorgeconfectioneerde functiemodulen vergemakkelijken de modulaire opbouw van machines Kant-en-klare en voorgemonteerde montageplaten versnellen het montageproces in de machinebouw

Bij Trepak International AB vergemakkelijken voorgeconfectioneerde functiemodulen de modulaire opbouw van hun machines. De kant-en-klare montageplaten maken voor Trepak een efficiënter gebruik van hun eigen ressources mogelijk, een grotere flexibiliteit alsmede de verbetering van hun logistiek.

Productiestraat van Trepak voor het afvullen van vloeibare producten

Trepak International AB – expert voor vulinstallaties voor vloeibare producten

Trepak International AB ontwikkelt, bouwt, installeert en onderhoudt vulinstallaties voor vloeibare producten en sluitinstallaties voor alle soorten verpakkingen. Ze leveren hun oplossingen aan talrijke branches, bijv. aan de chemische, petrochemische en farmaceutische industrie, de hygiëne- en cosmeticabranche evenals aan de levensmiddelen- en drankenindustrie. De onderneming is gevestigd in Malmö in Zuid-Zweden, heeft 21 medewerkers in dienst en viert in 2021 haar 40e verjaardag. Haar eigen zwaartepunt voor verkoopactiviteiten ligt in Scandinavië, maar via haar verschillende partners richt de onderneming ook over de hele wereld machines op.

Bouw van schakelkasten bij Trepak

Constructie van complete productiestraten voor het vullen van vloeibare producten

De kernbusiness van Trepak bestaat in principe uit drie verschillende machinetypen: vulstraten, vulinstallaties en sluitinstallaties. Het bedrijf is echter gespecialiseerd in complete productiestraten voor het vullen van vloeibare producten. Dientengevolge hebben ze een uitgebreide ervaring in de constructie van goed op elkaar afgestemde en geïntegreerde vulstraten.
Oplossingen van Trepak zijn altijd toegespitst op de behoeften van iedere specifieke klant. Installatie, service en onderhoud worden door eigen ingenieurs uitgevoerd.
Het projectproces van Trepak is hun garantie voor succes. Door de gezamenlijke coördinatie – zogenoemde design-audits – zorgt het bedrijf ervoor dat alle eigenschappen van de vulstraat aan de vereisten van hun klanten voldoen. Daardoor kunnen zowel de installatie als de inbedrijfstelling worden vereenvoudigd. Trepak levert jaarlijks ongeveer 50 machines – allemaal volgens de afgesproken termijn en met de juiste specificaties ten aanzien van kwaliteit en productiviteit.
Om aan de verwachtingen van de klant met betrekking tot een leveringstermijn te voldoen, zijn korte productietijden bij Trepak een kernelement.

Voordat wij begonnen samen te werken met Phoenix Contact hebben wij onze eigen montagerails en kabelgoten gesneden en klemmen geïnstalleerd en gemarkeerd. Met de zogenoemde Phoenix Contact-sets kunnen wij tijd besparen en onze montage vereenvoudigen. Het is onvoorstelbaar dat wij deze weer zelf zouden maken.

Fredrik Högberg, Manager Inkoop
Fredrik Högberg, Manager Inkoop bij Trepak International AB
Verschillende boxen met kant-en-klare informatieborden voor de schakelkast

Snellere bouw van vulinstallaties door kant-en-klare informatieborden

Om de productie te versnellen en de processen in de productie efficiënter vorm te geven, maakt Trepak gebruik van de confectioneringservices van Phoenix Contact. Als ruim tien jaar betrekt Trepak nu al oplossingen die in het Value Added Center van Phoenix Contact in Zweden worden voorgeconfectioneerd en gemarkeerd. Deze kant-en-klare modulen zijn standaardproducten van Phoenix Contact en zijn gemonteerd op montagerails voor de directe montage in machines en schakelkasten van Trepak. Om orderpieken flexibel aan te kunnen of kant-en-klare montagerails op tijd voor een standaardproductie beschikbaar te stellen, is met name de confectioneringservice voor montagerails een nuttig hulpmiddel. Met dit modulaire uitgangspunt is Trepak flexibeler, kan de eigen ressources efficiënter gebruiken en de logistiek verbeteren.

Geopende schakelkast bij een machine

Lees meer over ons aanbod voor de machinebouw Wij zijn uw sterke partner in de machinebouw

Heeft u belangstelling voor de machinebouw? Bekijk dan ons uitgebreide assortiment voor machinebouwers en -exploitanten. Met onze producten en services kunt u de beschikbaarheid van uw machines vergroten of de wereldwijde communicatie hiermee waarborgen. Neem gewoon eens een kijkje!