Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Geoptimaliseerde en kortere productietijden Geoptimaliseerde processen in de machinebouw verminderen de engineeringinspanningen en verkorten de productietijd van de machine. Een continue gegevensstroom van artikelselectie tot inbedrijfstelling levert u aanzienlijke concurrentievoordelen op en u kunt uw machine nog sneller aan uw klanten leveren.

Projectering en schakelkastbouw in één machineproductie

Overzicht Productietijden in de machinebouw verkorten

Interactieve beeldkaart: Productietijden in de machinebouw verkorten
Digitale productselectie
De verkorting van de productietijd begint al bij de digitale productselectie. Daarom is het belangrijk dat alle producten volledig digitaal worden beschreven.
Digitale productselectie
Planning en simulatie van de machine
Met behulp van de digitale tweeling van de machine kunnen alle processen al voor de bouw worden getest. Hierdoor worden mogelijke bronnen van fouten en gevaar in een vroeg stadium geïdentificeerd en kunnen ze worden verholpen voordat de machine wordt gebouwd. Dit verkort de productietijd en versnelt de inbedrijfstelling van de machine.
Planning en simulatie van de machine
De machine bouwen
Bij de installatie van de echte machines helpen hulpsystemen voor de werknemers, digitale installatie-instructies en innovatieve aansluittechnieken en professionele gereedschappen om de productietijden van de machines te verkorten.
De machine bouwen
Voor meer efficiëntie in uw productie
Samen de schakelkastbouw ontwikkelen

Phoenix Contact ondersteunt u tijdens het gehele proces van de schakelkastbouw, van engineering tot en met de voltooide schakelkast. Ontdek onze modulaire en schaalbare oplossingen voor een efficiënte schakelkastbouw.

Meer lezen
Persoon voor een schakelkast met een productiehal op de achtergrond