In de centrale schakelkastbouwafdeling van het hightechbedrijf Grenzebach Maschinenbau GmbH in Hamlar, Beieren, vervaardigen ongeveer 60 geschoolde arbeiders meer dan 1000 meter schakelinstallaties per jaar. De productielijnen van Grenzebach gaan de hele wereld over - korte doorlooptijden en snelle inbedrijfstelling ter plaatse zijn belangrijke succesfactoren. Er worden ruimte- en tijdbesparende aansluitklemmen met push-in-technologie gebruikt.
Met uitgebreide concepten voor handling-, bewerkings- en automatiseringstechniek is Grenzebach een van 's werelds toonaangevende bedrijven in deze sector. Met meer dan 1500 werknemers produceert en levert de middelgrote bedrijvengroep complete installaties, waaronder complexe besturingen. De fabrieken worden gebruikt voor de productie en verwerking van vlakglas, gipsplaten en isolatieplaten, alsmede voor de productie van dunne-film fotovoltaïsche panelen. Beeldschermglas voor de amusementsindustrie - van mobiele telefoons tot beeldschermen - wordt vervaardigd onder clean room-omstandigheden. High-tech oplossingen van Grenzebach worden overal ter wereld gebruikt - overal waar hoge eisen worden gesteld aan automatisering en de besturing van de materiaalstroom.
Verregaande standaardisatie van de schakelinstallaties
Korte doorlooptijden in de productie en een snelle inbedrijfstelling van de installaties bij de eindklant vereisen een verregaande standaardisatie van de schakelinstallaties. De volledige installatie is derhalve verdeeld in modulaire functionele eenheden. In een lijn voor de bewerking van vlakglas wordt bijvoorbeeld voor elk van deze eenheden aan de hoofdschakelkast een gestandaardiseerde schakelkast voor de snijapparatuur voor het desbetreffende snijproces geflensd.
Om de schakelkasten eenvoudig en betrouwbaar te bekabelen, maken wij gebruik van de voordelen van Push-in-klemmen. Zelfs de kleinste aders met adereindhuls kunnen gemakkelijk en zonder speciaalgereedschap in de aansluitruimte worden gestoken – dit bespaart veel tijd bij de bekabeling.
Snelle en foutloze bekabeling dankzij Push-in-aansluittechniek
De speciale veercontour van de Push-in-klem vermindert de insteekkrachten van de ader met 50% en maakt direct en vederlicht insteken van aders mogelijk vanaf 0,34 mm². Met gelijktijdige hoge aderuittrekkrachten is de aansluiting veilig, gasdicht en trillingsbestendig. De oranjekleurige bedieningsknop beschermt de aansluitpunten tegen beschadiging bij verkeerde bediening – bijvoorbeeld bij het gebruik van het verkeerde gereedschap. Op de bouwplaats wordt de schakelkast bovendien sneller en veiliger op de installatie aangesloten. De bedieningsknop voorkomt dat de aders worden verwisseld. De Push-in-klemmen tot 16 mm² zijn een volledig onderdeel van het CLIPLINE complete-systeem. Zo maken alle productfamilies gebruik van hetzelfde toebehorenprogramma - zoals steekbruggen, testtoebehoren en markering.
Aangezien de installaties van Grenzebach wereldwijd worden gebruikt, spelen de UL-toelating en de trillings- en schokbestendigheid van de klemmen een belangrijke rol. Biller: "Bij het vervoer van de installaties naar de bouwplaats is er vaak sprake van schok- en trillingsbelasting. Niettemin moeten alle contactpunten naar behoren functioneren."
De Push-in-klemmen zijn ontworpen voor het gebruik in alle markten en branches in overeenstemming met DIN EN 60947-7. Naast toelatingen voor de Amerikaanse markt volgens de UL- en CUL/CSA-normen zijn ook branchespecifieke toelatingen voor de verkeerstechniek, scheepsbouw en de procesindustrie volgens IECEx beschikbaar.