Krachtige bewerkingsmachines voor massief hout snel bekabeld
Hout is als materiaal altijd en overal erg in trek. Kostbare houtbewerkingsmachines zorgen voor de hedendaagse uitstraling. Aangezien de tijd voor de productie van de machines steeds korter wordt, moet er ook snel worden bekabeld. Weinig, de toonaangevende onderneming op het gebied van bewerkingsmachines voor massief hout en kant-en-klare productie-installaties, bespaart ruimte en tijd met de Push-in aansluitklemmen. Dankzij de eenvoudige en snelle aderaansluiting wordt de bekabelingstijd verkort. De doorslaggevende reden voor het gebruik van de Push-in-aansluitklemmen van Phoenix Contact is de aderaansluiting zonder speciaalgereedschap - zowel in de werkplaats als bij de opbouw van de installatie bij de eindklant.
Wereldmarktleider voor bewerkingsmachines van massief hout en kant-en-klare productie-installaties
De Weinig Group is een toonaangevende onderneming op het gebied van bewerkingsmachines voor massief hout en kant-en-klare productie-installaties voor de industrie en het bedrijfsleven. Al ruim 100 jaar staat de naam Weinig voor kwaliteit en vooruitgang bij de houtbewerking. Naast de succesvolle seriemachinebouw biedt de onderneming zijn klanten steeds vaker ook maatwerkoplossingen aan. In Duitsland plannen en produceren circa 900 medewerkers volgens de wens van de klant gemiddeld vier speciale machines en installaties per dag. De onderneming met het hoofdkantoor in Tauberbischofsheim heeft meer dan 2200 medewerkers in dienst en is op alle continenten aanwezig. Het exportaandeel is 83%.
Standaardisatie en optimaal doorontwikkelde productieprocessen als succesfactoren
De tijd voor de implementatie van de telkens toenemende wensen van klanten – van het concept tot en met de complete machine of de kant-en-klare installatie – wordt voor het machinebouwbedrijf steeds korter. Gerhard Göbel is de manager van de centrale schakelkastbouw bij Weinig. Met zijn 80 specialisten produceert hij in slechts acht tot 15 dagen een complete schakelinstallatie voor speciale, klantspecifieke installaties. De standaardisatie van de basisfuncties in de schakelkast is hier net zo'n succesfactor als het optimaal doorontwikkelde productieproces, waarin de schakelinstallaties van de inbedrijfstelling van individuele onderdelen via de voormontage tot en met de eindmontage in de rivier worden opgebouwd. Daarom wordt bij alle componenten die in de installatie worden ingebouwd, naast met de kwaliteit ook in toenemende mate rekening gehouden met de tijdsbesparing bij de productie van de installatie.
Om onze schakelinstallaties snel, eenvoudig en desalniettemin betrouwbaar te kunnen bekabelen, maken wij gebruik van de voordelen van de Push-in-aansluitklemmen van Phoenix Contact. Ook de kleinste aders met adereindhuls kunnen zonder gereedschap, eenvoudig in de aansluitruimte worden gestoken. Bij het grote aantal bekabelingspunten in de besturing bespaart ons dat veel tijd.
Snelle en eenvoudige bekabeling in de schakelkast dankzij de Push-in-klemmen
Kortere implementatiefasen bij gelijktijdig toenemende wensen van klanten zijn ook van invloed op de bekabelingstijd. Daarom kiest Weinig voor de snel en eenvoudig te bekabelen Push-in-aansluitklemmen uit het programma voor aansluitklemmen CLIPLINE complete. De complete besturingsbekabeling van de houtbewerkingsmachines wordt via compacte twee-etageklemmen in paneelopbouw onder in de schakelkast geplaatst. Later - bij de opbouw op de locatie van de klant - wordt de machine dan door direct insteken snel en veilig verbonden met de schakelkast. De beide royale coderingsmogelijkheden zorgen voor een goed overzicht. De oranje bedieningsknop van de Push-in-aansluittechniek voorkomt dat de kabels verkeerd worden ingestoken. "De invoertrechters voor de aders zijn duidelijk herkenbaar", aldus Göbel, "Bekabelingsfouten komen niet meer voor."
Op de etages van de twee-etageklemmen is een dubbele functieschacht beschikbaar. Zo kunnen alle taken van de potentiaalverdeling tijds- en kostenbesparend worden uitgevoerd – met behulp van steekbruggen uit het CLIPLINE complete-systeem. Ook vrij confectioneerbare testadapters kunnen in de functieschachten worden aangesloten. Zo kunt u de schakelinstallaties eenvoudig met het testveld verbinden.
Machines van Weinig worden overal ter wereld gebruikt. "Bij Push-in-aansluitklemmen zijn internationale toelatingen een voorwaarde", licht Göbel toe. "Zowel in het installatiebedrijf als bij het transport naar de klant worden de contactpunten blootgesteld aan belastingen door schokken en trillingen. Dan zijn de Push-in-aansluitklemmen extra veilig voor ons." Voor toepassing in alle branches en op alle markten zijn de Push-in-aansluitklemmen ontworpen volgens IEC 60947-7. UL- en CSA-toelatingen voor de Noord-Amerikaanse markt en branchespecifieke toelatingen voor de verkeers- en procestechniek volgens IECEx alsmede toelatingen voor alle gangbare scheepsbouwregisters zijn beschikbaar.
De fabrieksnorm bij Weinig schrijft een aderbehandeling met adereindhuls voor, voor de splitsbeveiliging van flexibele aders. Göbel: "Met de mobiele strip- en crimpautomaat besparen wij veel tijd en dan kunnen onze specialisten weer andere taken oppakken."
Speciale hightech-machines in de kortst mogelijke tijd implementeren volgens alle wensen van de klant - dat is ons motto en daarvoor hebben wij de beste componenten op de markt nodig.