DATA RoHS Loodvrije artikelen beschikbaar Aantal polen Polarisatie Poolbezetting M12-apparaatconnectoren voor netwerken Achterwandmontage, met geconfectioneerde kabel X (CAT6A) 8 Bus 3 2 4 1 5 8 6 7 Y (hybride) 8 5 4 3 6 7 1 2 ℹ Webcode: #0224 Ethernet Hybride M16 x 1,5, waterblauw, kabeltype 94F M16 x 1,5, zwart, kabeltype 94H Achterwandmontage, voorgeconfectioneerd met 0,5 m lange litzen Hybride M16 x 1,5 Achterwandmontage, voor golfsoldeerprocessen 0,5 m 1 m 2 m 5 m 0,5 m 1 m 2 m 5 m 1424135 1424148 1424151 1424164 – – – – – – – – – 1407504 1407505 1407506 1407507 1407618 Ethernet Hybride M16 x 1,5, eendelig, golfsolderen 1424177 1407503 Pg9, eendelig, golfsolderen 1404741 Schakelkastdoorvoer, achterwand-/schroefmontage M16 x 1,5, bus op bus Tweedelig, contactblokken voor golf- en reflow-soldeerprocessen Ethernet Recht, afgeschermd, THR, blisterverpakking Recht, afgeschermd, THR, Tape-on-Reel Recht, afgeschermd, SMD, tray-verpakking Recht, afgeschermd, SMD, Tape-on-Reel Haaks, afgeschermd, golfsolderen Ethernet Recht, afgeschermd, THR, blisterverpakking Recht, afgeschermd, THR, Tape-on-Reel Recht, afgeschermd, SMD, tray-verpakking Recht, afgeschermd, SMD, Tape-on-Reel Haaks, afgeschermd, golfsolderen Behuizingswartels voor THR- en golfsoldeer-contactblokken: meer informatie vanaf pagina 24. Behuizingswartels voor SMD-contactblokken: meer informatie vanaf pagina 26. 1) Contactblokken met plaatsingspad. 34 Phoenix Contact 1822399 1402457 1413446 1) 1411964 1) 1081252 1) 1424180 – – – – – – – – – – – – 1405225 1413445 1) 1411965 1) 1069566 1) 1424193