Veilig communiceren in het veld

De structuur en functie van een installatie kunnen het gebruik van apparaten en componenten voor communicatie ook buiten de schakelkast noodzakelijk maken. COMPLETE line biedt u een grote verscheidenheid aan oplossingen voor communicatie in het veld.

Opbouw van veilige communicatie in het veld

Interactieve image map: opbouw van veilige communicatie in het veld
Ethernet-infrastructuur
Voor applicaties waarin switches decentraal op veldniveau en buiten de beschermde omgeving van een schakelkast dienen te worden gemonteerd, zijn de Managed Switches in de varianten 2600 (Fast Ethernet) en 2700 (Gigabit) de optimale keuze.
Meer informatie
Ethernet-infrastructuur
WLAN-netwerk
Wij bieden u de nodige producten, oplossingen en services om betrouwbare draadloze WLAN-communicatie-oplossingen te kunnen opbouwen. Of u nu op zoek bent naar een complete WLAN-infrastructuur uit één hand of naar afzonderlijke producten voor integratie in reeds aanwezige WLAN-netwerken.
Meer informatie
WLAN-netwerk
WLAN Point2Point-verbinding
De Ethernet Port Adapter maakt industriële automatiseringsapparaten met Ethernet-aansluiting snel en eenvoudig WLAN-geschikt. De IP65-totaaloplossing wordt direct in het veld geïnstalleerd en via een M12-Ethernetkabel met het automatiseringsapparaat verbonden.
Meer informatie
WLAN Point2Point-verbinding
Bluetooth Point2Point-verbinding
Bluetooth is vooral op het gebied van de machine- en installatiebouw tot standaard geworden als communicatieoplossing voor de overdracht van Ethernet- en PROFINET-data of IO-signalen naar bewegende of roterende machinedelen.
Meer informatie
Bluetooth Point2Point-verbinding
Draadloze power- en dataverbinding
NearFi is de nieuwe contactloze realtime overdrachtstechnologie van Phoenix Contact. De protocolonafhankelijke Ethernet-communicatie maakt flexibele gebruiksmogelijkheden voor alle Ethernet-protocollen mogelijk.
Meer informatie
Draadloze power- en dataverbinding
Veilig communiceren
De toenemende digitalisering van de industrie vereist een veilige netwerkkoppeling van steeds meer apparaten in de schakelkast. COMPLETE line biedt complete productoplossingen voor de industriële communicatie en de bescherming van alle relevante gegevens.
Meer informatie
Veilig communiceren
Voeden en beveiligen
Een betrouwbare, stabiele voeding voorkomt schade aan machines en installaties. COMPLETE line biedt een breed productenprogramma voor alle functionaliteiten voor een veilige en consistente energie-infrastructuur.
Meer informatie
Voeden en beveiligen
Signalen overdragen
Bij de besturing van machines zijn er uiteenlopende eisen voor een flexibele, modulaire en efficiënte aansluiting van sensoren en actoren in het veld.
Meer informatie
Signalen overdragen

IP67-switches en de bijbehorende bekabeling maken de opbouw van robuuste Ethernet-netwerken met veldbusdeelnemers direct in het veld mogelijk. Switches in IP67 metalen behuizing maken indruk door hun slanke bouwvorm en maken flexibele montage op een metalen profiel direct op de machine of aan de wand mogelijk. De M12-aansluitingen zijn zowel geschikt voor klassieke connectoren als voor de innovatieve M12 PUSH-PULL-snelvergrendeling. Het Power-input/Power-output-concept biedt bovendien zeer efficiënte voeding voor verschillende switches of IO-stations met minimale bekabelingswerkzaamheden.

Sleepleidingen zijn vaak een oplossing voor bewegende machineonderdelen. Als deze dataverbindingen echter te instabiel zijn en daardoor vatbaar voor fouten, liggen draadloze oplossingen voor de hand. Het is hoogste tijd voor draadloze communicatie op het moment dat mechanische verbindingen niet meer mogelijk zijn, bijv. in geautomatiseerde transportsystemen (AGV's). Draadloze WLAN-modulen ontsluiten een WLAN-netwerk in het veld met mobiele en verplaatsbare deelnemers. WLAN 1100 en WLAN 2100 zijn voordelige WLAN-totaaloplossingen met geïntegreerde antennes en draadloze module in slechts één apparaat. De draadloze module kan eenvoudig op machines of AGV's worden gemonteerd en is optimaal beschermd tegen invloeden van buitenaf door zijn robuuste behuizing.

Soms is het nodig om afzonderlijke automatiseringsapparaten via WLAN in het netwerk te integreren. De Ethernet Port Adapter is een eenvoudige en voordelige oplossing voor snelle en veilige Point2Point-verbindingen en kleine netwerken. Met een geïntegreerde antenne en een datatransport tot 20 Mbit/s wordt hij direct in het veld geïnstalleerd. Als alternatief kan de WLAN-verbinding worden geconfigureerd via de modusknop of de webbrowser.

Als alle WLAN-frequenties en -kanalen al bezet zijn, is het mogelijk om via Bluetooth extra communicatiekanalen in te richten. De Ethernet Port Adapter is verkrijgbaar als draadloze module met alleen Bluetooth of als gecombineerde WLAN- en Bluetooth-module. Hij brengt verbindingen tot stand zonder het WLAN-netwerk te storen. Er moet rekening mee gehouden worden dat de Bluetooth-datasnelheid van maximaal 3 Mbit/s lager is dan bij WLAN.

Als bijvoorbeeld verwisselbare gereedschappen via robotarmen van gegevens en energie worden voorzien, slijten veelgebruikte connectoren snel. NearFi Technology brengt energie en data contact- en slijtageloos over en vermindert de kosten voor onderhoud en reserveonderdelen. NearFi-koppelmodulen zenden 50 watt en Ethernet-protocollen tot 100 Mbit/s tussen twee apparaten over een afstand van maximaal 10 mm. Het gebruik van deze technologie interfereert niet met bestaande draadloze technologieën zoals WLAN of Bluetooth.