Voeden en beveiligen in de machinebouw

Onze POWER-producten voorzien uw toepassingen van toonaangevende technologie en hoge kwaliteit. Voedingen, DC/DC-converters, redundantiemodulen en onderbrekingsvrije voedingen zijn qua functionaliteit en design optimaal afgestemd op de eisen van uiteenlopende branches.

Voeden en beveiligen

Ongewilde stilstand voorkomen: het COMPLETE line-systeem biedt alle componenten voor een omvangrijk voedingsconcept.

Functiegebied Voeden en beveiligen
Aansluiten
Klik op de volgende link voor meer informatie over het functiegebied "Aansluiten".
Nu meer informatie
Aansluiten
Overspanningsbeveiliging voor voedingssystemen
De SEC-technologie beschermt installaties en apparaten betrouwbaar tegen overspanningen en voorkomt daarmee productie-uitval.
Overspanningsbeveiliging
Overspanningsbeveiliging voor voedingssystemen
Energie-monitoring
EMpro energiemeetmodulen registreren energiegegevens en communiceren deze in hogere besturings- en besturingssystemen. Digitale services en wereldwijde toegang via cloud-toegang bieden u een hoge beschikbaarheid en transparantie.
Energiemonitoring
Energie-monitoring
AC-potentiaalverdeling
Met de energieverdeling-board CrossPowerSystem realiseert u de montage en energieverdeling en schakelmodulen nu snel en eenvoudig.
AC-laadcontrollers
AC-potentiaalverdeling
24 V-voeding
Maximale beschikbaarheid van de installatie dankzij het krachtige programma QUINT complete. Voor uw individuele oplossingen bieden wij QUINT-POWER voedingen, DC/DC-converters, actieve en passieve redundantiemodulen alsmede onderbrekingsvrije voedingen met Ethernet-interface.
Voedingen
24 V-voeding
Apparaatbeveiliging
Selectieve apparaatbeveiliging met de meest uiteenlopende activeringsmechanismen biedt maximale veiligheid voor elke verbruiker. In het programma van COMPLETE line vindt u voor elke applicatie de juiste apparatenbeveiligingsschakelaar.
Apparatenbeveiligingsschakelaars
Apparaatbeveiliging
DC-potentiaalverdeling
Om machines en installaties optimaal te kunnen laten functioneren, moeten verschillende systeemcomponenten van stroom en signalen worden voorzien. Het PTFIX-verdelerblokconcept biedt voor elke toepassing de juiste oplossing.
Verdelerblokken en apparaatklemmen
DC-potentiaalverdeling

Een krachtige overspanningsbeveiliging voert transiënte overspanningen veilig naar de AC-zijde af, zonder dat installaties daarbij tot stilstand komen. Dankzij een overdracht van de overspanningsgebeurtenissen naar de cloud is preventief onderhoud mogelijk.

Innovatieve oplossingen voor de AC- resp. DC-potentiaalverdeling reduceren de benodigde ruimte en de installatietijd in de schakelkast. Redundantie-oplossingen of batterijen vullen, indien nodig, de DC-voeding aan en waarborgen daarmee ook in kritische situaties de 24 V-voeding. Apparatenbeveiligingsschakelaars voorkomen negatieve effecten van storingen uit het veld op het totaalsysteem. Naast het voeden en beschermen helpen in het gehele systeem toekomstbestendige monitoring-functies bij het besparen van energie.