CHECKMASTER 2-testadapter voor de productserie FLT-SEC-H.
Test- en bewakingsmodulen
Overspanningen belasten elektrische installaties en de bijbehorende beveiligingsmodulen. Zorg dat u vroegtijdig op de hoogte bent van de toestand van uw installatie en de overspanningsbeveiliging, voordat er sprake is van uitval.
CHECKMASTER 2-testadapter voor de productseries FLT-CP, FLT-SEC, VAL-CP en VAL-SEC
CHECKMASTER 2-testadapter voor de productserie CLT.
CHECKMASTER 2-testadapter voor de productseries PLUGTRAB UFBK en UAK.
Transportkoffer voor het opbergen van 4 TRABTECH-testadapters CM 2-PA...
Testapparaat CHECKMASTER 2 voor het testen van overspanningsbeveiligingsmodulen van Phoenix Contact.
CHECKMASTER 2-testadapter voor de productserie TTC.
CHECKMASTER 2-testadapter voor de productseries PLT-SEC...UT/PT, 17,5 mm
CHECKMASTER 2-testadapter voor de productseries PT en PLT-SEC, 35 mm
CHECKMASTER 2-testadapter voor de productserie VAL-MS
CHECKMASTER 2: testapparaat voor verschillende bouwvormen en schakelingen
Regelmatige controle voor een betrouwbare overspanningsbeveiliging
Overeenkomstig IEC 62305-3 dienen overspanningsbeveiligingsmodulen regelmatig te worden getest. Bovendien schrijft de norm het begrijpelijk documenteren van de testwaarden voor.
ImpulseCheck bewaakt de overspanningsmodule in realtime. De actuele status kunt u altijd voor documentatiedoeleinden met een druk op de knop oproepen.
Het testen met de CHECKMASTER 2 moet handmatig worden uitgevoerd.
- De stekers van de SPD's worden in de daarvoor bestemde testcassette gestoekn.
- De eigenlijke test wordt automatisch uitgevoerd.
- Het testapparaat CHECKMASTER 2 slaat alle gebeurtenissen op in het interne geheugen.
- Het uitvoeren van de testwaarden kan direct plaatsvinden of op een later tijdstip.
- Het testprotocol bevat de artikelbeschrijving en het resultaat van de test met datum en tijd.
Eenvoudig identificeren van de testexemplaren dankzij barcodescanner
Eenvoudig identificeren van de testexemplaren dankzij barcodescanner in de CHECKMASTER 2
De CHECKMASTER 2 controleert overspanningsbeveiligingsmodulen van Phoenix Contact op hun specifieke elektrische eigenschappen. Het overnemen van artikelnummers gebeurt foutloos met de barcode-scanner.
Steek het testexemplaar in de bijbehorende testadapter. Als het type met de scanner wordt geregistreerd, wordt het testen automatisch bij het insteken gestart.
U kunt ook het artikelnummer van het testexemplaar na het plaatsen in de testadapter via het touch-panel invoeren.