- De personaliseerbare standaard, dankzij veelzijdige combinatiemogelijkheden van het toekomstbestendige modulaire systeem
- Bijzonder eenvoudige bediening dankzij opbouw zonder gereedschap, onderbrekingsvrije installatie en transparante bedrijfstoestand
- Opvallend eenvoudig design-in met uitgebreide ondersteuning van de keuze tot en met de digitale services
1-kanaals elektronische apparaatbeveiligingsmodule ter bescherming van verbruikers op 12 en 24 V DC bij overbelasting en kortsluiting met stroombegrenzing. Nominale stroom via stappenschakelaar instelbaar van 12 A tot 20 A. Voor installatie op een DIN-montagerail via de CAPAROC-verzamelrails.