Betrouwbare watervoorziening
De elektronische apparatenbeveiligingsschakelaars PTCB eFuse bieden een veilige en betrouwbare bescherming tegen overbelastings- en kortsluitstromen. Bij het bedrijf EW Wasser, dat instaat voor watervoorziening en afvalwaterafvoer, zorgen ze niet alleen voor meer transparantie in de installatie, maar ook voor een betrouwbare en effectieve voorziening.
EW Wasser GmbH is een van de zes dochterondernemingen van Eichsfeldwerke GmbH en zorgt als dienstverlener voor het Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Obereichsfeld voor de commerciële en technische bedrijfsvoering. Het bedrijf onderhoudt en beheert de drinkwater- en afvalwaterfaciliteiten en -netwerken op het hele grondgebied van de vereniging. Ongeveer 5,8 miljoen liter drinkwater wordt dagelijks aan ongeveer 45.500 mensen geleverd. De vakkundige zuivering van het afvalwater is onlosmakelijk verbonden met de bescherming van waterlopen en drinkwaterbronnen. Voor 72.000 inwoners wordt de afvalwaterafvoer georganiseerd. In totaal wordt daarbij een rioolstelsel van 894 km geëxploiteerd.
Uitdaging
De centrale taak van EW Wasser GmbH, als bedrijf dat instaat voor watervoorziening en afvalwaterafvoer, is natuurlijk de betrouwbare en constante levering van vers water aan zijn klanten. Hiervoor is er onder andere een waterzuiveringsstation, dat op een bron is aangesloten. Dit station is ook verbonden met een diepe put op vijf kilometer afstand. Als de bron geen water levert, wordt de pomp in de verafgelegen diepe put geactiveerd ter vervanging. Deze communicatie verloopt via een relaiscontact in het waterzuiveringsstation, dat het signaal doorgeeft via een telecommunicatiekabel. Het relaiscontact wordt beschermd door een standaard smeltzekering. Dit is om ervoor te zorgen dat er altijd genoeg water beschikbaar is en dat de voorziening gegarandeerd is.
Er loopt echter een middenspanningskabel van de energieleverancier parallel aan de telecommunicatiekabel. Via deze installatie worden regelmatig grote vermogens geschakeld. Door dit schakelen worden stoorstromen ingekoppeld. Dat leidt ertoe, dat de tot nu toe gebruikte smeltzekering af en toe doorslaat. In dit geval stappen werknemers in de auto en moeten ze twintig minuten rijden naar de installatie, vervolgens hebben ze tien minuten nodig om de zekering te vervangen en moeten ze weer twintig minuten terugrijden. Deze servicebeurten kosten veel tijd en geld. Samen met EW Wasser GmbH zijn we op zoek gegaan naar een oplossing voor dit probleem.
Onze oplossing
De tot dusver gebruikte glaszekering werd door de elektronische apparatenbeveiligingsschakelaar PTCB E1 24DC/0.1A SI-R vervangen. Met een bouwbreedte van slechts 6 mm biedt deze de ideale bescherming voor het telecommunicatiesignaal: De PTCB eFuse heeft een robuuste EMC-beveiligingsschakeling en een interne actieve stroombegrenzing. Deze beide functies voorkomen het onopzettelijk activeren van de beveiligingsschakelaar tijdens schakelhandelingen op het middenspanningstracé. De apparatenbeveiligingsschakelaar is ook uitgerust met een telecommunicatiesignaal en een resetingang. Dit maakt het mogelijk om de uitgeschakelde toestand op afstand te herkennen en bij een storing opnieuw in te schakelen.
De PTCB eFuse gaat ook de extra uitdaging van het lange kabeltraject moeiteloos aan: Er valt bijna geen spanning weg bij de lage interne weerstand van de beveiligingsschakelaar, zodat de kabellengte gemaximaliseerd kan worden. De nauwkeurige uitschakelkarakteristiek zorgt daarbij voor veilig uitschakelen bij een storing, zelfs als de lijnimpedantie bij kortsluiting slechts lage overstromen mogelijk maakt.
Uw voordelen
Minder uitvaltijd in de toevoerinstallatie dankzij robuuste EMC-beveiligingsschakeling
Nauwkeurige lokalisatie van fouten en snelle beschikbaarheid dankzij statusmelding en resetbaarheid ter plaatse en op afstand
Installaties moeiteloos optimaliseren, dankzij nauwkeurige uitschakeling, lage spanningsverliezen en instelbare stroomwaarden
Meer ruimte in de schakelkast door geïntegreerde potentiaalverdeling van plus en min op 6 mm
Phoenix Contact kan ons met de PTCB precies de juiste oplossing bieden. De mogelijkheid om het apparaat op afstand weer in te schakelen, helpt ons veel tijd te besparen tijdens het onderhoud.
Conclusie
De elektronische apparatenbeveiligingsschakelaars PTCB eFuse zijn ideaal voor decentrale toepassingen bij EW Wasser GmbH. De lange afstanden tussen de voorziening en de belasting vormen een uitdaging voor het onderhoudspersoneel vanwege de grote gevoeligheid voor storingen, de hoge lijnimpedantie en het gebrek aan transparantie van de installatie. Door het gebruik van de PTCB eFuse verhoogt EW Wasser GmbH op betrouwbare en effectieve wijze de veiligheid van de watervoorziening voor de omliggende dorpen.