Maak van CAPAROC uw systeem

CAPAROC-apparatenbeveiligingsschakelaars

Ontdek CAPAROC

CAPAROC is het elektronische systeem voor apparatenbeveiligingsschakelaars voor de overstroombeveiliging. Duik er in en ontdek de mogelijkheden van CAPAROC.

Apparaatbeveiligingsmodule op verzamelrail

CAPAROC, de personaliseerbare standaard

CAPAROC, het systeem voor elektronische apparatenbeveiligingsschakelaars

CAPAROC is uw individueel modulair systeem. Dankzij de vele combinatiemogelijkheden kunt u het systeem optimaal aanpassen aan de omstandigheden van uw toepassing. CAPAROC wordt voortdurend uitgebreid en het grote aantal modulen is altijd onderling compatibel. Met dit systeem bent u perfect voorbereid op de toekomst.

De modulen in detail

Voedingsmodule met PROFINET-interface voor het systeem voor apparatenbeveiligingsschakelaars, CAPAROC
Voorbeeld van een tweekanaals beveiligingsschakelaarmodule in het CAPAROC systeem
CAPAROC-systeemstructuur met een- en vierkanaals apparaatbeveiligingsmodulen
Voorbeeld van de opbouw van een CAPAROC-systeem met potentiaalverdelermodulen
Voedingsmodule met PROFINET-interface voor het systeem voor apparatenbeveiligingsschakelaars, CAPAROC

De systeemopbouw begint bij de voedingsmodule. Dit is waar de centrale voeding en communicatie plaatsvinden. Alle andere modulen worden direct via de achterste verzamelrail gevoed. Dankzij de automatische adressering van de modulen in het systeem is er geen verdere inspanning vereist. Alle systeemgegevens worden verzameld via de voedingsmodule en voor evaluatie doorgegeven via de bestaande interface. Op die manier creëert u transparantie in het gehele 24 V-voedingsnet.

Momenteel heeft u al de keuze tussen de voedingsmodulen:

  • Met statusuitgang en reset op afstand
  • Met IO-Link-interface
  • Met PROFINET-interface
  • Met EtherNet/IP™-interface
  • Met Modbus-interface
  • Met EtherCat-interface

Voorbeeld van een tweekanaals beveiligingsschakelaarmodule in het CAPAROC systeem

De tweekanaals beveiligingsschakelaarmodulen in het CAPAROC-systeem kunnen intuïtief en eenvoudig worden geconfigureerd. Zij bieden de mogelijkheid om de ingestelde nominale stroom op elk moment direct op het apparaat af te lezen. Bovendien zorgen ze met hun actieve stroombegrenzing voor een meer doelgerichte belasting van de voorgeschakelde voeding.

CAPAROC-systeemstructuur met een- en vierkanaals apparaatbeveiligingsmodulen

De eenkanaals en vierkanaals beveiligingsschakelaarmodulen zijn in het systeem geïntegreerd met kanaalnauwkeurigheid. Dankzij vaste en instelbare nominale stromen passen deze zich ideaal aan elke toepassing aan: van maximale compactheid, op een bouwbreedte van slechts 3 mm per kanaal, tot en met vier geïntegreerde potentiaalverdelerklemmen met een aansluitdoorsnede van maximaal 4 mm². Het CAPAROC-systeem biedt alles om betrouwbaar te beschermen.

Voorbeeld van de opbouw van een CAPAROC-systeem met potentiaalverdelermodulen

Een elementaire module van CAPAROC zijn de verzamelrails aan de achterzijde. Zij zorgen voor de voeding van alle modulen in het systeem. Modulen kunnen worden toegevoegd of verwijderd zonder extra installatie. De potentiaalverdelers zijn de ideale aanvulling naast elke beveiligingsschakelaarmodule voor de voeding van plus en 0 V.

3D weergave

Alle bijzonderheden in 3D

Bekijk een voorbeeld van een CAPAROC-systeem in detail. Door zoomen en draaien kunt u het 3D-model vanuit alle hoeken bekijken.

CAPAROC-apparatenbeveiligingsschakelaar voor toepassingen tot 20 A

CAPAROC-apparaatbeveiligingsmodule voor toepassingen tot 20 A

Uitgebreide functies en bescherming tot 20 A

CAPAROC maakt indruk met een steeds groter wordende reeks functies. Sluit max. vier verbruikers op de eenkanaals beveiligingsschakelaars aan en beveilig zo belastingen met nominale stromen tot 20 A. De modulen werken selectief ten opzichte van elkaar. Dat maakt gebruik in gedecentraliseerde toepassingen met een ander CAPAROC-systeem mogelijk. Het opsporen van problemen bij een systeemuitval wordt hierdoor nog eenvoudiger.

CAPAROC-systeem voor de Ex-omgeving, bestaande uit voedingsmodule en tweekanaals apparaatbeveiligingsmodulen

CAPAROC EX

Toepassing in Ex-omgevingen

Nu kunt u CAPAROC ook gebruiken in de tegen explosie beveiligde zone. Met de CAPAROC PM S-R EX-voedingsmodule en de nieuwe, instelbare, tweekanaals apparaatbeveiligingsmodulen beschermt u verbruikers ook in tegen explosie beveiligde omgevingen veilig tegen overbelastings- en kortsluitstromen.
De uitgebreide toepassingsmogelijkheden van het CAPAROC-systeem worden aanzienlijk uitgebreid door de Ex e-toelatingen voor zone 2.

Volledige transparantie van signalen en communicatie

Abstracte weergave van gegevensoverdracht in de kabel
IO-Link-logo
PROFINET-logo
EtherNet/IP-logo
Logo van het Modbus-protocol
Logo van het EtherCAT-protocol
Abstracte weergave van gegevensoverdracht in de kabel

Met de CAPAROC PM S-R-voedingsmodule ontvangt u via de statusuitgang een groepsmelding van het gehele systeem. Als er in het systeem een fout optreedt, wordt dit gemeld via de potentiaalgebonden uitgang. De uitgang I > 80% geeft een signaal, wanneer een kanaal ten minste voor 80% wordt benut. Zo kunt u onderhoud gericht plannen en uitval in een vroeg stadium voorkomen. Wanneer er toch een trigger optreedt, kunnen alle geactiveerde kanalen via de resetingang weer worden ingeschakeld.

Naar het product
IO-Link-logo

De nieuwe CAPAROC PM IOL-voedingsmodule heeft een IO-Link-interface die vaak in de machine- en installatiebouw wordt gebruikt.
De installatie van IO-Link-devices is zeer eenvoudig en snel gedaan, en vereist geen ingewikkelde opleiding. De extra informatie, die de machines beschikbaar stellen, weerspiegelt de toestand van de machine. Dankzij de IO-Link-interface worden fouttoestanden of overschrijdingen van drempelwaarden in een vroeg stadium gedetecteerd. Zo kunt u onderhoud in een vroeg stadium plannen. Het geïntegreerde foutenlogboek biedt een snelle identificatie van het probleem bij de foutopsporing in het bereik van 12 tot 24 V DC.

Naar het product
PROFINET-logo

De PROFINET-voedingsmodule heeft ook een interface voor de systeembus voor communicatie met de QUINT POWER-voeding. Hierdoor heeft u volledige transparantie van alle gegevens in het 24 V-systeem: van de primaire zijde van de voeding tot en met de belasting. Met de functieblokken voor de TIA Portal, CODESYS en PLCnext Engineer kunt u gemakkelijker aan de slag en heeft u snel toegang tot alle gegevens. PLCnext Engineer biedt u ook een dynamische visualisatie die snel gebruik mogelijk maakt. De huidige PLCnext-modulen en de dynamische visualisatie vindt u in de PLCnext Store.

Naar het product
EtherNet/IP-logo

De CAPAROC PM EIP-voedingsmodule is ontworpen voor toepassingen waarbij EtherNet/IP™ als communicatie-interface wordt gebruikt. Net als de PROFINET-voedingsmodule heeft de module een interface voor de systeembus voor communicatie met de QUINT POWER-voeding. Zo ontvangt u alle gegevens voor het gehele voedingssysteem.
De bijbehorende EDS-bestanden voor integratie vindt u in het downloadgedeelte. Bovendien zijn de AOI-bestanden beschikbaar voor comfortabele integratie in Studio 5000®. Daardoor is een snelle en eenvoudige integratie mogelijk.

Naar het product
Logo van het Modbus-protocol

De CAPAROC PM MB-voedingsmodule is ontworpen voor toepassingen waarbij Modbus/TCP als communicatie-interface wordt gebruikt. De Modbus/TCP voedingsmodule biedt een universele interface voor de eenvoudige integratie in verschillende systemen. Modbus is een gevestigde en wijdverspreide vorm van communicatie die ook in de toekomst zeer relevant zal blijven. Het gebruik van Modbus/TCP in het CAPAROC-systeem zorgt ervoor dat het systeem ook op de lange termijn compatibel en uitbreidbaar blijft. Dankzij de eenvoudige structuur van Modbus kunnen de verschillende apparaten eenvoudig en intuïtief worden geïntegreerd in de verschillende automatiseringssystemen zonder dat er specifieke functieblokken nodig zijn.

Naar het product
Logo van het EtherCAT-protocol

De CAPAROC PM EC-voedingsmodule is ontworpen voor toepassingen waarbij EtherCAT-protocol als communicatie-interface wordt gebruikt. In combinatie met het CAPAROC-systeem biedt EtherCAT extra voordelen. De naadloze integratie van CAPAROC in bestaande EtherCAT-systemen vergemakkelijkt de uitbreiding en modernisering van systemen. CAPAROC PM EC bewaakt en analyseert alle belangrijke gegevens over de stroomvoorziening, waardoor de energieverdeling nauwkeurig kan worden bestuurd en geoptimaliseerd. CAPAROC in het EtherCAT-systeem is zeer betrouwbaar en toekomstbestendig. EtherCAT is een beproefde en veelgebruikte interface die ook in de toekomst belangrijk zal blijven.

Naar het product
CAPAROC-configurator
Uw gepersonaliseerde systeem voor apparatenbeveiligingsschakelaars

Ontwerp uw gepersonaliseerde systeem voor apparatenbeveiligingsschakelaars volgens uw vereisten. Daarnaast ontvangt u alle belangrijke planningsgegevens, zoals 2D- en 3D-modellen, een systeemdatablad en een individueel artikelnummer. Bestel uw individuele systeem al vanaf 1 stuk.

Nu configureren
Persoon achter monitor met CAPAROC-configurator op scherm
Interactieve demo CAPAROC

Interactieve demo CAPAROC

In deze interactieve toepassing worden verschillende functies van de statusresetpowermodule van het CAPAROC-systeem voorgesteld.

De toepassing is ontworpen om zes circuits voor verschillende belastingen te voeden.

Hardwarehandleiding CAPAROC

Systeem voor apparatenbeveiligingsschakelaars CAPAROC in de schakelkast

Meer video's over het onderwerp CAPAROC

Het CAPAROC systeem voor apparatenbeveiligingsschakelaars biedt een brede waaier van mogelijkheden. Leer meer in de video's hieronder.