CAPAROC PM EC - Voedingsmodule
1687560

Wordt voorbereid op de eisen van de CRA

Voedingsmodule met EtherCAT®-interface voor voeding van het systeem voor apparatenbeveiligingsschakelaars CAPAROC met 12 of 24 V DC. Extra systeeminterface voor de communicatie met de voeding. Voor installatie op een DIN-montagerail via de CAPAROC-verzamelrails.

Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig. Naar het noodzakelijke toebehoren
Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails









Compatibele producten




Uw voordelen

De personaliseerbare standaard dankzij de selectie van eenvoudige signalen en reset tot en met de EtherCAT®-communicatie
Zeer eenvoudige bediening voor iedereen dankzij de opbouw zonder gereedschap, directe voeding op de verzamelrail en transparante bedrijfstoestand
Opvallend eenvoudig design-in dankzij volledig digitaal datapakket voor gebruik in EtherCAT®-toepassingen

Vaak gestelde vragen


Bestaat er een hardwaretutorial waarin de functies van CAPAROC worden uitgelegd?

video thumbnail of faq answer

Ja, er is een hardwaretutorial om u te helpen aan de slag te gaan met CAPAROC.... Meer bekijken

Ja, er is een hardwaretutorial om u te helpen aan de slag te gaan met CAPAROC.

Minder bekijken

Hoeveel beveiligingsschakelaarmodules kan ik achter een voedingsmodule aansluiten?

CAPAROC PM S-R: 20 beveiligingsschakelaarmodules
CAPAROC PM IOL: 20 kanalen
CAPAROC PM PN: 16 beveiligingsschakelaarmodules
CAPAROC PM EIP: 16 beveiligingsschakelaarmodules
CAPAROC PM MB: 16 beveiligingsschakelaarmodules
CAPAROC PM EC: 16 beveiligingsschakelaarmodules


De kanaal-led knippert om de 4 seconden twee keer geel. Wat betekent dat hier?

Dat betekent dat de interne communicatie met de voedingsmodule onderbroken is of een storing heeft.
Controleer of de modules correct gemonteerd zijn en of er geen opening tussen de modules is. Als de communicatie nog steeds onderbroken is, control... Meer bekijken

Dat betekent dat de interne communicatie met de voedingsmodule onderbroken is of een storing heeft.
Controleer of de modules correct gemonteerd zijn en of er geen opening tussen de modules is. Als de communicatie nog steeds onderbroken is, controleer dan de zijdelingse contacten van de eerste knipperende module (links). Als die verbogen zijn, te ver in de module gestoken, niet in de behuizingsopening gecentreerd of op een andere manier beschadigd, vervang dan de module.

Minder bekijken

Kan ik de instelling van de ingestelde stromen blokkeren?

De stromen kunnen op verschillende manieren geblokkeerd worden:
1. Programmeerblokkering: druk de toets PWR op de voedingsmodule gedurende > 3 seconden in, de PWR led knippert 3 x geel, de instellingen zijn nu geblokkeerd. Door opnieuw indrukke... Meer bekijken

De stromen kunnen op verschillende manieren geblokkeerd worden:
1. Programmeerblokkering: druk de toets PWR op de voedingsmodule gedurende > 3 seconden in, de PWR led knippert 3 x geel, de instellingen zijn nu geblokkeerd. Door opnieuw indrukken gedurende > 3 seconden knippert de led 3 keer groen en wordt de blokkering weer opgeheven.
2. De blokkering kan ook via de communicatie-interface worden ingesteld en opgeheven. Hier kan ook de bedieningsblokkering worden ingesteld die de bediening en instellingen op het apparaat verhindert. De blokkering kan dan alleen nog via de interface worden opgeheven.

Minder bekijken


Bekijk FAQs