CAPAROC E1 12-24DC/2A - Elektronische beveiligingsschakelaar
1157290

1-kanaals elektronische apparaatbeveiligingsmodule, ter bescherming van verbruikers aan 12 en 24 V DC bij overbelasting en kortsluiting. Met vaste nominale stroom. Voor installatie op een DIN-montagerail via de CAPAROC-verzamelrails.

Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig. Naar het noodzakelijke toebehoren

Productdetails









Compatibele producten




Uw voordelen

De personaliseerbare standaard dankzij de tot op het kanaal nauwkeurige opbouw met geïntegreerde potentiaalverdeling
Bijzonder eenvoudige bediening voor iedereen, dankzij opbouw zonder gereedschap, onderbrekingsvrije installatie en transparante bedrijfstoestand
Opvallend eenvoudige design-in met de minste benodigde ruimte en vier beschermde uitgangen