Voeding TRIO POWER met standaardfunctionaliteit

Voedingen met standaardfunctionaliteit

De compacte TRIO POWER-netvoedingen zijn eenvoudig te gebruiken, bieden slimme diagnosefuncties en zorgen voor maximale beschikbaarheid van de installatie. De dynamische boost en de optioneel geïntegreerde apparatenbeveiligingsschakelaars maken van de TRIO POWER een allrounder voor de machine- en installatiebouw.​

Uw voordelen

  • Ruimtebesparend door kleine bouwbreedte en directe rijgbaarheid
  • Robuust en betrouwbaar dankzij dynamische boost met sterke uitgangskarakteristiek
  • Eenvoudige bediening door Push-in-aansluittechniek
  • Slimme diagnose dankzij meerkleurige leds en verzamelcontact voor uniforme statusweergave, optioneel met IO-Link
  • Hoge beschikbaarheid van de installatie: voeding en beveiliging in één apparaat door geïntegreerde meerkanaals apparatenbeveiligingsschakelaar

Nieuwe producten

TRIO POWER-voeding op de montagerail
TRIO POWER-voeding voor de DIN-rail

Voeding voor de machinebouw

Compacte Plug-and-play-oplossing

De nieuwe TRIO POWER voeding met 72 V DC aan de uitgang is ideaal voor aandrijftechniek. De TRIO POWER voedingen maken indruk met hun ruimtebesparende design-inhoud, robuuste en betrouwbare voeding, eenvoudige bediening en intelligente diagnose.

Belangrijkste kenmerken

  • Dynamische boost tot 150 % gedurende 5 s
  • Krachtige uitgangskarakteristiek
  • Groepsmeldcontact en meerkleurige led
  • Geringe inbouwdiepte van slechts 125 mm
  • Temperatuurbereik: -25 °C ... +70 °C, Start-up type tested: -40 °C

Uw voordelen

  • Ruimtebesparend door kleine bouwbreedte en directe samenbouw
  • Robuust en betrouwbaar dankzij dynamische boost met sterke uitgangskarakteristiek
  • Eenvoudige handling door Push-in-aansluittechniek
  • Slimme diagnose dankzij meerkleurige leds en verzamelcontact voor uniforme statusindicatie

Voedingen voor de machinebouw

Compacte Plug-and-play-oplossing

De nieuwe voedingen met speciale spanningen en NEC-klasse-2-uitgang breiden het portfolio van de TRIO POWER-familie uit. De apparaten maken indruk met hun ruimtebesparende bouwvorm, robuuste en betrouwbare voeding, eenvoudige bediening en slimme diagnose.

Belangrijkste kenmerken

  • Dynamische boost tot 150% gedurende 5 sec.
  • Krachtige uitgangskarakteristiek
  • Verzamelmeldcontact en meerkleurige led
  • Kleine bouwdiepte van slechts 125 mm
  • Breed temperatuurbereik: -25 °C … +70 °C / Start-up type tested: -40 °C

Uw voordelen

  • Ruimtebesparend dankzij kleine bouwbreedte en bouwdiepte evenals de rijgbaarheid
  • Robuust en betrouwbaar dankzij de dynamische boost met sterke uitgangskarakteristiek voor het starten van moeilijke belastingen
  • Slimme diagnose dankzij meerkleurige led en verzamelcontact voor uniforme statusindicatie
  • Eenvoudige montage door Push-in-aansluittechniek, markeringsvelden, stripidentificatie en manipulatiebestendige instelling

TRIO POWER-voedingen

TRIO POWER-voedingen

De solide voeding Optioneel beschikbaar met geïntegreerde apparatenbeveiligingsschakelaar

De TRIO POWER-voeding is de Plug-and-play-oplossing voor de schakelkast: uitpakken, aansluiten, klaar.

De 24 V-netvoeding is verkrijgbaar in twee varianten:

  • Als standaardvoeding voor de betrouwbare 24 V-voeding
  • Als voeding met geïntegreerde, meerkanaals apparatenbeveiligingsschakelaar

Compact, robuust en altijd betrouwbaar Uw voordelen op een rij

TRIO POWER-voeding in de schakelkast
TRIO POWER-voeding in de schakelkast
Bekabelen van de TRIO POWER-voeding
TRIO POWER-voeding in de schakelkast
Voeding met geïntegreerde apparaatbeveiliging in de schakelkast
TRIO POWER-voeding in de schakelkast

De verticaal geplaatste frontaansluittechniek maakt smalle bouwbreedtes mogelijk en bespaart ruimte in de schakelkast. Dankzij de directe rijgbaarheid kan de beschikbare ruimte met TRIO POWER maximaal worden benut. De geringe bouwdiepte maakt installatie in kleine behuizingen van 210 mm mogelijk.

TRIO POWER-voeding in de schakelkast

TRIO POWER biedt een krachtig pakket voor de aandrijftechniek met maximaal 960 W uitgangsvermogen in 1 AC en 3 AC. De dynamische boost (150% / 5 s) maakt het mogelijk moeilijke belastingen te starten. Dankzij de sterke uitgangskarakteristiek kunnen ook capacitieve belastingen probleemloos worden geladen.

Bekabelen van de TRIO POWER-voeding

TRIO POWER overtuigt door zijn eenvoudige bediening: de Push-in-aansluittechniek maakt een snelle installatie zonder gereedschap mogelijk. Geïntegreerde markeringsvelden worden gebruikt voor eenvoudige bedrijfsmiddel- en stroomcircuitmarkering. Dankzij een intuïtief inbedrijfstellingsconcept zijn de apparaten snel klaar voor gebruik. De mechanische sluiting van de potentiometers beveiligt deze ook tegen manipulatie.

TRIO POWER-voeding in de schakelkast

De meerkleurige leds en het verzamelcontact signaleren alle relevante toestanden, zoals DC OK, overbelasting en kortsluiting. Optioneel is de IO-Link-interface beschikbaar voor diagnose en parametrering.

Voeding met geïntegreerde apparaatbeveiliging in de schakelkast

Veel uitdagingen – één oplossing. De voeding is optioneel verkrijgbaar met een geïntegreerde, meerkanaals apparatenbeveiligingsschakelaar en garandeert zo een hoge beschikbaarheid van de installatie. Het compacte apparaat vermindert de installatie-inspanning, de benodigde ruimte in de schakelkast en de materiaalkosten en biedt veilige voeding en bescherming in één apparaat.

TRIO POWER-voeding

De 24 V-netvoeding bepaalt de nieuwe standaard in de machinebouw. De voeding overtuigt o.a. door een hoog rendement, een robuuste aluminium behuizing en een internationaal toelatingspakket.

3D weergave

TRIO POWER-voeding

Bekijk de TRIO POWER-voeding eens nauwkeuriger. Door vrij zoomen en draaien kunt u het product vanuit alle hoeken bekijken.

Voeding met apparatenbeveiligingsschakelaars

De 24 V-netvoedingen met geïntegreerde apparatenbeveiligingsschakelaar bieden u de volgende voordelen:

  • Voeden en beschermen in één apparaat door geïntegreerde, meerkanaals apparaatbeveiliging
  • Lage installatiekosten door 70% minder bekabelings- en montagekosten
  • Eenvoudige inbedrijfstelling door handmatige bediening of parametrering via IO-Link
  • Hoge beschikbaarheid door geprioriteerd belastingsmanagement met intelligente zelfbewaking
  • Ruimtebesparend dankzij geringe bouwbreedte en rijgbaarheid
3D weergave

Voeding met apparatenbeveiligingsschakelaars

Bekijk de TRIO POWER-voeding met geïntegreerde apparatenbeveiligingsschakelaar in detail. Door vrij zoomen en draaien kunt u het product vanuit alle hoeken bekijken.

TRIO POWER-voedingen voor extreme omgevingen

TRIO POWER-voedingen voor extreme omgevingen

Voedingen voor extreme omgevingen Met beschermend gecoate printplaat

De TRIO POWER-voedingen met beschermende coating zorgen ook bij extreme omgevingsomstandigheden voor een hoge beschikbaarheid van de installatie. De coating beschermt tegen stof en corrosieve gassen. De voeding blijft indruk maken met zijn ruimtebesparende bouwvorm, robuuste en betrouwbare voeding, eenvoudige bediening en intelligente diagnose.