Voedingen met basisfunctionaliteit
Voedingen voor de DIN-rail
Onze voedingen voor de DIN-rail zijn met hun verschillende functionaliteiten, vermogensklassen en bouwvormen de juiste partner voor uw toepassing. Maximaliseer de beschikbaarheid van uw installatie met hoogwaardige en technisch toonaangevende voedingen. Maak voor uw toepassing een keuze uit onze productfamilies.
QUINT POWER-voedingen
QUINT POWER – maximale functionaliteit
Onze QUINT POWER-voedingen zijn bijzonder geschikt om een maximale beschikbaarheid van uw installatie te garanderen. Met hun statische en dynamische boost en SFB Technology zijn ze geschikt voor alle belastingsituaties en typen DC-beveiligingen.
- Ingang AC of DC: 1-fase, 3-fase
- Uitgang DC: vermogen tot 1.000 W
- Spanningen: 5, 12, 24, 48, 110, 125 V DC
- Preventieve functiebewaking
TRIO POWER-voedingen
TRIO POWER – robuust met standaardfunctionaliteit
De solide TRIO POWER-schakelvoedingen zijn bijzonder geschikt voor dynamische belastingsituaties in de machinebouw. De AC/DC-voedingen zijn optioneel met een geïntegreerde, meerkanaals apparaatbeveiliging beschikbaar.
- Ingang AC: 1-fase, 3-fase
- Uitgang DC: vermogen tot 1.000 W
- Spanningen: 12, 24, 48, 72 V DC
- Optioneel met geïntegreerde apparaatbeveiliging: vier en acht kanalen
UNO POWER-voedingen
UNO POWER – compact met basisfunctionaliteit
De UNO POWER-schakelvoedingen bieden een zeer hoge vermogensdichtheid. De AC/DC-voedingen zijn ideaal voor de voorziening van verbruikers met een constant belastinggedrag tot 960 W.
- Ingang AC: 1-fase
- Uitgang DC: vermogen tot 960 W
- Spanningen: 5, 12, 15, 24, 48 V DC
STEP POWER-voedingen
STEP POWER – voor gebouwenautomatisering
De STEP POWER-voedingen zijn bij uitstek geschikt voor de gebouwenautomatisering van industriële bedrijven en particuliere huishoudens. Bij decentrale toepassingen bereiken de AC/DC-voedingen een maximale energiebesparing, dankzij de geringe nullastverliezen en het hoge rendement.
- Ingang AC of DC: 1-fase
- Uitgang DC: vermogen tot 120 W
- Spanningen: 5, 12, 15, 24, 30, 48 V DC