De verticaal geplaatste frontaansluittechniek maakt smalle bouwbreedtes mogelijk en bespaart ruimte in de schakelkast. Dankzij de directe rijgbaarheid kan de beschikbare ruimte met TRIO POWER maximaal worden benut. De geringe bouwdiepte maakt installatie in kleine behuizingen van 210 mm mogelijk.
Primair geschakelde voeding, TRIO POWER, Push-in-aansluiting, Railmontage, Ingang: 1-fase, uitgang: 24 V DC / 20 A, instelbaar van 24 V DC ... 28 V DC