DC-UPS op montagerail

DC-UPS und DC-UPS met geïntegreerde capaciteit

De DC-UPS zorgt met een onderbrekingsvrije voeding voor de grootste beschikbaarheid van uw installatie. Ook wanneer het voedingsnet uitvalt, voedt de DC-UPS uw toepassing op betrouwbare wijze. Deze voorkomt uitval en stilstand van uw installatie en belangrijke processen worden gewoon uitgevoerd. Selecteer uw UPS-oplossing met de bijpassende accumodule of met geïntegreerde capaciteit.

Go to Product Detail Page for item 2320571
QUINT4-CAP/24DC/10/8KJ - DC-UPS met geïntegreerde capaciteit
QUINT4-CAP/24DC/10/8KJ - DC-UPS met geïntegreerde capaciteit
2320571

QUINT DC UPS met geïntegreerde capaciteit, met onderhoudsvrije energiebuffers op dubbellaagse condensatorbasis, USB (Modbus/RTU), Railmontage, Ingang: 24 V DC, uitgang: 24 V DC / 10 A / 8 kJ incl. gemonteerde universele montagerailadapter UTA 107. Voor de parametrering kan de software POWER MANAGEMENT SUITE (artikelnr. 1252232) uit het downloadgebied worden gebruikt.

Nieuwe producten

TRIO CAP-module met geïntegreerde capaciteit op de DIN-rail
TRIO DC UPS met en zonder interface op de DIN-rail

UPS met voeding en capaciteit

Onderhoudsvrije oplossing tegen netuitval

De nieuwe TRIO-capaciteitsmodule voor DC-belastingen combineert voeding, UPS en onderhoudsvrije batterijopslag met een lange levensduur in één behuizing. Speciale voedingssituaties, bijv. tijdens het opstarten van de belasting of overbelasting, worden veilig opgevangen dankzij de boost-functie.

Belangrijkste kenmerken

  • Dyn. boost: tot 150% gedurende 5 s/CAP boost: tot 350% uit de batterijopslag gedurende 350 ms
  • Snel opladen tot en met 5 A
  • Tot en met 28 V DC in te stellen
  • Interfaces: USB-C/RS-485
  • Uitgebreide signalering met multicolor-leds en digitale uitgangen
  • Breed temperatuurbereik: -40 °C ... +60 °C

Uw voordelen

  • Betrouwbaar, onderhoudsvrij gebruik en lange levensduur tot 20 jaar
  • Maximale beschikbaarheid van de installatie en kostenoptimalisatie dankzij een 3-in-1-oplossing
  • Tijdbesparende installatie met Push-in-aansluiting en eenvoudige bediening dankzij overzichtelijke instelmogelijkheden
  • Boost-functie overbrugt belastingspieken en zorgt voor een optimale vermogensreserve
  • Eenvoudige parametrering en directe diagnose

Hoge beschikbaarheid bij stroomuitval

UPS met geïntegreerde voeding

Maximaliseer de beschikbaarheid van de installatie bij stroomuitval met de TRIO UPS. Deze combineert signalering, diagnose, aansluiting op IPC's en PLC's evenals een koudestartfunctie in één compacte behuizing. De dynamische boost maakt hem bijzonder betrouwbaar.

Belangrijkste kenmerken

  • Batterijstatus (SOH) kan worden afgelezen via led
  • Batterijstart via knop aan de voorkant
  • Intelligent laadgedrag dankzij externe temperatuursensor
  • Optionele communicatie via RS-485 of USB-C
  • Dynamische boost: 150% overbelastbaarheid vanaf de voeding
  • Dynamische batterij-boost: tot en met 400% uit de batterij

Uw voordelen

  • Directe diagnose dankzij meerkleurige leds en signaalcontacten voor uniforme statusweergave
  • Eenvoudige bediening dankzij aansluiting zonder gereedschap met Push-in-aansluittechniek
  • Robuust en betrouwbaar dankzij dynamische boost en intelligent batterijlaadgedrag
  • Ruimtebesparend dankzij de combinatie van voeding en UPS in één behuizing
  • Optioneel slimme parametrering en bewaking via interfacekoppeling

DC-UPS met IQ Technology

De intelligente QUINT DC UPS zorgt vanwege het accumanagementsysteem met IQ Technology en de meest krachtige acculader voor een bijzonder hoge beschikbaarheid van de installatie. Dankzij de geïntegreerde Ethernet-interface kan de UPS eenvoudig in uw industriële netwerk worden geïntegreerd.
De Ethernet-interface is compatibel met:

  • PROFINET
  • EtherNet/IP™
  • EtherCAT®
  • USB

Combineer onze UPS-modulen met onze voedingen en accumodulen voor uw specifieke, onderbrekingsvrije oplossing.

DC-UPS met geïntegreerde capaciteit voor cyclische uitval tot enkele minuten

DC-UPS met geïntegreerde capaciteit

De DC-UPS met geïntegreerde capaciteit vangt cyclische uitvallen op die tot enkele minuten kunnen duren. Met zijn geïntegreerde interface kan deze gemakkelijk in industriële netwerken worden geïntegreerd. De capaciteitsmodule combineert een elektronische schakelaar en een batterijopslag in één behuizing en is daardoor zeer ruimtebesparend. Als batterijopslag worden onderhoudsvrije, dubbellaags condensatoren ingezet. Afhankelijk van de toepassing zijn er modulen met 1 kJ, 4 kJ, 8 kJ of ook 16 kJ met of zonder communicatie-interface beschikbaar.

DC-UPS met geïntegreerde voeding

De TRIO DC UPS combineert een onderbrekingsvrije voeding met een geïntegreerde voeding, wat ruimte bespaart in de schakelkast. De robuuste oplossing biedt uitgebreide functies zoals signalering, diagnose, aansluiting op IPC's en PLC's en een koude-startfunctie in een compacte behuizing. Dankzij de aansluiting zonder gereedschap met Push-in Technology zijn bediening en inbedrijfstelling bijzonder eenvoudig. Met de dynamische boost en het intelligente laadgedrag van de accu waarborgt de TRIO DC UPS een bijzonder hoge betrouwbaarheid. Kies de juiste TRIO-accumodule voor de overbruggingstijd die u nodig hebt en stel moeiteloos uw volledige, individuele systeem samen.

DC-UPS met geïntegreerde voeding en capacitieve batterijopslag

TRIO3-CAP voor DC-toepassingen is uw onderhoudsvrije oplossing met een tien keer langere levensduur voor het voeden van kritische belastingen. Het 3-in-1 apparaat combineert voeding, onderbrekingsvrije voeding (UPS) en batterijopslag in één behuizing. Dit bespaart ruimte en tijd bij het installeren. Speciale voedingssituaties, zoals het opstarten van de belasting of bij overbelasting, worden dankzij de geïntegreerde boost-functie betrouwbaar opgevangen. De dynamische boost levert tot en met 150% vermogen gedurende 5 s, terwijl de CAP-boost van de batterijopslag zelfs tot 350% beschikbaar stelt gedurende 350 ms. De energie die nodig is om netuitval te overbruggen, wordt opgeslagen in dubbellaags condensatoren, die minstens 500.000 laad- en ontlaadcycli mogelijk maken.

DC-UPS met geïntegreerde accu

DC-UPS met geïntegreerde accu

De compacte DC-UPS met geïntegreerde accu is bijzonder ruimtebesparend. Daarom is deze geschikt om bestaande installaties gemakkelijk achteraf uit te rusten. Bovendien onderscheidt de DC-UPS zich doordat deze zeer gemakkelijk is in gebruik, dankzij de accuwissel zonder gereedschap tijdens het lopende bedrijf en de geïntegreerde communicatie-interface.

TECHNISCHE SUPPORT
Uw DC-UPS configureren

Voor stapsgewijze instructies over de hardware- en softwareconfiguratie van uw DC-UPS verwijzen wij u naar onze tutorials.

Naar de tutorials
Man bekijkt tutorials over het configureren van de DC-UPS op een PC