Pc-pictogram Power Managementsoftware

Power Managementsoftware

Met de nieuwe software POWER MANAGEMENT SUITE bewaakt en configureert u meerdere voedings- en UPS-systemen tegelijkertijd. De software is gratis te downloaden.

Uw voordelen

  • Volledige systeembewaking: bewaking van meerdere voedingen en UPS-systemen van verschillende PC's
  • Eenvoudige configuratie: alle aangesloten systemen kunnen via de gebruikersinterface direct op het systeem of via een controleruimte worden geconfigureerd
  • Overzichtelijk gebruiksvriendelijk dashboard: altijd overzicht over alle systemen
  • PC-shutdown: in geval van een netuitval kunnen een of meerdere PC's uitgezet worden
  • Modulaire set-up: individuele omgeving, afhankelijk van het toepassingsgeval
Visualisatie van de POWER MANAGEMENT SUITE software

Software POWER MANAGEMENT SUITE

Modulaire setup

De UPS software POWER MANAGEMENT SUITE bestaat uit drie componenten die, afhankelijk van de toepassing, verschillend geïnstalleerd kunnen worden:

  • Power Management Suite Server: deze component vormt de communicatie-interface met het voedingssysteem en beheert alle verstrekte gegevens.
  • Power Management Suite Client: de clientcomponent wordt gebruikt om de gegevens op het dashboard weer te geven en om het aangesloten voedingssysteem te configureren en te beheren. Het maakt ook de gecontroleerde uitschakeling van de PC in geval van een fout mogelijk.
  • Power Management Suite Agent: deze component levert de service voor het gecontroleerd uitschakelen van de PC.

Productvideo

Technische support
Configuratie van uw voedingsoplossing

Voor stapsgewijze instructies over de hardware- en softwareconfiguratie van uw voedingsoplossing met POWER MANAGEMENT SUITE, verwijzen wij u naar onze handleidingen.

Naar de tutorials
Man kijkt naar handleiding op PC