Alle TRIO POWER voedingen hebben een slimme diagnose met meerkleurige leds en een groepsmeldingscontact. Alle relevante toestanden, zoals DC OK, overbelasting en kortsluiting worden hierdoor gesignaleerd. Units met geïntegreerde meerkanaals apparaatbeveiliging en een IO-Link-interface voor diagnose en parametrering zijn optioneel verkrijgbaar. De compacte apparaten verminderen de installatiewerkzaamheden, de benodigde ruimte in de schakelkast en de materiaalkosten. De TRIO POWER voedingen bieden dus een veilige voeding en bescherming in één apparaat.
TRIO3-PS/3AC/24DC/5
-
Voeding
1362783
Primair geschakelde voeding TRIO POWER, Push-in-aansluiting, Railmontage, Ingang: 3-fase, uitgang: 24 V DC / 5 A, instelbaar van 24 V DC ... 28 V DC
Productdetails
| AC-bedrijf | |
| voedingsnetvorm | Sternet (TN, TT, IT (PE)) |
| nominaal ingangsspanningsbereik | 3x 400 V AC ... 500 V AC |
| Ingangsspanningsbereik | 3x 400 V AC ... 500 V AC -20 % ... +10 % |
| 2x 400 V AC ... 500 V AC ±10 % | |
| netspanning van het land typisch | 3x 400 V AC |
| 3x 480 V AC | |
| Spanningstype voedingsspanning | AC |
| inschakelstootstroom | < 17 A (25 °C) |
| Inschakelstroomstoot integraal (I2t) | < 0,21 A2s |
| frequentiebereik (fN) | 50 Hz ... 60 Hz |
| Netuitval-overbruggingstijd | typ. 31 ms (3x 400 V AC) |
| typ. 45 ms (3x 480 V AC) | |
| stroomopname | 3x 0,36 A (3x 400 V AC) |
| 3x 0,3 A (3x 500 V AC) | |
| 2x 0,66 A (2x 400 V AC) | |
| 2x 0,55 A (2x 500 V AC) | |
| beveiligingsschakeling | transiëntenbeveiliging; Varistor |
| Vermogensfactor | 0,53 (3x 480 V AC) |
| apparateningangszekering | 3,15 A intern (apparaatbeveiliging) |
| Selectie geschikte zekering voor de ingangsbeveiliging | 3x 3 A ... 16 A (karakteristiek B, C, D, K of vergelijkbaar) |
| afleidstroom tegen PE | < 3,5 mA |
| rendement | typ. 90,5 % (3x 400 V AC) |
| typ. 90,6 % (3x 480 V AC) | |
| nominale uitgangsspanning | 24 V DC |
| instelbereik van de uitgangsspanning (Uset) | 24 V DC ... 28 V DC (> 24 V DC, constant vermogen begrensd) |
| nominale uitgangsstroom (IN) | 5 A |
| dynamische Boost (IDyn.Boost) | max. 7,5 A (5 s) |
| kortsluitvast | ja |
| nullastbestendig | ja |
| Derating | 60 °C ... 70 °C |
| Crest-factor | typ. 3 (3x 400 V AC) |
| typ. 3,1 (3x 480 V AC) | |
| Uitgangsvermogen (PN) | 120 W |
| Uitgangsvermogen (PDyn. boost) | max. 180 W (5 s) |
| parallelschakelbaar | ja, voor het verhogen van het vermogen en redundantie |
| in serie schakelbaar | Ja, voor spanningsverhoging (SELV-grens in acht nemen) |
| Retourstroombestendig | ≤ 35 V DC |
| Beveiliging tegen overspanning bij de uitgang (OVP) | ≤ 35 V DC |
| rimpel | typ. 10 mVtt (bij nominale waarden) |
| regelafwijking | < 1 % (belastingsverandering statisch 10 % ... 90 %) |
| < 3 % (belastingsverandering dynamisch 10 % ... 90 %) | |
| < 0,1 % (ingangsspanningsverandering ±10 %) | |
| reactietijd | ≤ 1 s (UOut = 10 % ... 90 %) |
| Vermogensdissipatie nullast minimaal | < 0,84 W (3x 400 V AC) |
| Vermogensdissipatie nullast maximaal | < 0,85 W (3x 480 V AC) |
| Vermogensdissipatie nominale belasting minimaal | < 12,6 W (3x 400 V AC) |
| Vermogensdissipatie nominale belasting maximaal | < 12,3 W (3x 480 V AC) |
| Geïntegreerde beveiliging | nee |
| Beveiliging (secundaire zijde) | elektronisch |
| Ingang | |
| positie | 1.x |
| Aansluittechniek: Polen | |
| Poolcodering | 1.1 (L1), 1.2 (L2), 1.3 (L3), 1.4 () |
| Aderaansluiting | |
| aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
| massief (Klem) | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| massief (aanbevolen) | 1,5 mm² (aanbevolen) |
| flexibel (Klemme) | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| flexibel (empfohlen) | 1,5 mm² (aanbevolen) |
| flexibel met adereindhuls met en zonder kunststofhuls (Klem) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| flexibel met adereindhuls met en zonder kunststofhuls (aanbevolen) | 1,5 mm² (aanbevolen) |
| flexibel met adereindhuls met kunststofhuls (Klem) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| flexibel met adereindhuls met kunststofhuls (aanbevolen) | 1,5 mm² (aanbevolen) |
| AWG (Klem) | 24 ... 12 (Cu) |
| AWG (aanbevolen) | 16 (aanbevolen) |
| Striplengte (starr/flexibel) | 10 mm (Stug/flexibel/adereindhuls) |
| Uitgang | |
| positie | 2.x |
| Aansluittechniek: Polen | |
| Poolcodering | 2.1, 2.2 (+), 2.3, 2.4, 2.5 (-) |
| Aderaansluiting | |
| aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
| massief (Klem) | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| massief (aanbevolen) | 1,5 mm² (aanbevolen) |
| flexibel (Klemme) | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| flexibel (empfohlen) | 1,5 mm² (aanbevolen) |
| flexibel met adereindhuls met en zonder kunststofhuls (Klem) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² (Cu) |
| flexibel met adereindhuls met en zonder kunststofhuls (aanbevolen) | 1,5 mm² (aanbevolen) |
| flexibel met adereindhuls met kunststofhuls (Klem) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| flexibel met adereindhuls met kunststofhuls (aanbevolen) | 1,5 mm² (aanbevolen) |
| AWG (Klem) | 24 ... 12 (Cu) |
| AWG (aanbevolen) | 16 (aanbevolen) |
| Striplengte (starr/flexibel) | 10 mm (Stug/flexibel/adereindhuls) |
| Signaal | |
| positie | 3.x |
| Aansluittechniek: Polen | |
| Poolcodering | 3.1 (13), 3.2 (14) |
| Aderaansluiting | |
| aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
| massief (Klem) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| massief (aanbevolen) | 0,5 mm² (aanbevolen) |
| flexibel (Klemme) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| flexibel (empfohlen) | 0,5 mm² (aanbevolen) |
| flexibel met adereindhuls met en zonder kunststofhuls (Klem) | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Cu) |
| flexibel met adereindhuls met en zonder kunststofhuls (aanbevolen) | 0,5 mm² (aanbevolen) |
| flexibel met adereindhuls met kunststofhuls (Klem) | 0,25 mm² ... 0,75 mm² |
| flexibel met adereindhuls met kunststofhuls (aanbevolen) | 0,5 mm² (aanbevolen) |
| AWG (Klem) | 24 ... 16 (Cu) |
| AWG (aanbevolen) | 20 (aanbevolen) |
| Striplengte (starr/flexibel) | 10 mm (Stug/flexibel/adereindhuls) |
| Led-signalering | |
| Type meldingen | Led DC OK - signaaltoestand bedrijf (UN = 24 V DC, IOut = IN) |
| functie | Visuele weergave bedrijfstoestand |
| Kleur | rood, geel, groen (meerkleurige led) |
| Led uit | Geen voedingsspanning Input AC voorhanden (Uit) |
| Led aan (groen), DC OK | UOut > 21 V DC en IOut < 0,9 x IN (Aan (groen), DC OK) |
| Led aan (geel), IOut > 90 % | UOut > 21 V DC en IOut > 0,9 x IN (Aan (geel), IOut > 90 %) |
| Led aan (rood), ISHORT | UOut < 21 V DC en IOut > 0,9 x IN (Aan (rood), ISHORT) |
| Led aan (rood knipperen) OVP | UOUT > OVP (Over voltage protection) (aan (rood knipperen)) |
| Signaaluitgang DC OK | |
| positie | 3.x |
| Type signalering | Schakelcontact DC OK - signaaltoestand bedrijf (UN = 24 V DC, IOut = IN) |
| Poolcodering | 3.1 (13), 3.2 (14) |
| functie | Doorgave bedrijfstoestand |
| Schakelcontact (potentiaalvrij) | OptoMOS |
| Schakelspanning | max. 30 V DC (SELV) |
| stroomgeleidbaarheid | max. 100 mA |
| Toestandsvoorwaarde (Contact gesloten) | UOut > 21 V DC en IOut < 0,9 x IN (Contact gesloten) |
| Toestandsvoorwaarde (Contact geopend) | UOut < 21 V DC of IOut > 0,9 x IN (vorming gemiddelde waarde over 60 s) (Contact geopend) |
| Aantal fasen | 3 |
| isolatiespanning ingang/uitgang | 3 kV AC (typetest) |
| 3 kV AC (stuktest) |
| Producttype | voeding |
| Productfamilie | TRIO POWER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 2240000 h (25 °C) |
| > 1340000 h (40 °C) | |
| > 600000 h (60 °C) | |
| milieurichtlijn | RoHS-richtlijn 2011/65/EU |
| WEEE | |
| Reach | |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Beveiligingsklasse | I |
| Overspanningscategorie (EN 61010-1) | III (≤ 2000 m) |
| II (≤ 5000 m) | |
| Overspanningscategorie (EN 61010-2-201) | III (≤ 2000 m) |
| II (≤ 5000 m) | |
| Overspanningscategorie (EN 62368-1) | II (≤ 2000 m) |
| II (≤ 5000 m) | |
| vervuilingsgraad | 2 |
| Artikelafmetingen | |
| Breedte | 35 mm |
| Hoogte | 135 mm |
| Diepte | 120 mm |
| Diepte (diepte apparaat (railmontage)) | 115 mm (diepte apparaat (railmontage)) |
| Inbouwmaat | |
| Inbouwafstand rechts/links | 0 mm / 0 mm |
| Inbouwafstand boven/onder | 50 mm / 50 mm |
| montagetechniek | Railmontage |
| Montage-instructie | samenbouw: horizontaal 0 mm, verticaal 50 mm |
| Inbouwpositie | horizontale montagerail NS 35, EN 60715 |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 (Behuizingen, klemmen) |
| Uitvoering van de kap | polycarbonaat |
| uitvoering van de zijdelen | aluminium |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| omgevingstemperatuur (start-up type tested) | -40 °C |
| Inzethoogte (Maximaal) | ≤ 5000 m |
| Inzethoogte (Derating uitgangsvermogen) | > 2000 m (Derating: 10 %/1000 m) |
| max. toel. luchtvochtigheid (bedrijf) | ≤ 95 % (bij 25 °C, geen condens) |
| schok (bedrijf) | 18 ms, 30g, per ruimterichting (IEC 60068-2-27) |
| trillingen (bedrijf) | 10 Hz ... 50 Hz, amplitude ±0,2 mm (IEC 60068-2-6) |
| 50 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min. | |
| Temp Code | T4 (-25 ... +70 °C; > 60 °C, Derating: 2,5 %/K) |
| Veiligheid van voedingen tot 1100 V (isolatieafstanden) | |
| normcode | Veiligheid van voedingen tot 1100 V (isolatieafstanden) |
| normen/bepalingen | DIN EN 61558-2-16 |
| Opmerking | ≤ 4000 m |
| Elektrische veiligheid | |
| normcode | Elektrische veiligheid |
| normen/bepalingen | IEC 61010-2-201 (SELV) |
| Veiligheid meet-, besturings-, regel- en laboratoriumapparaten | |
| normcode | Veiligheid voor meet-, besturings-, regel- en laboratoriumapparaten |
| normen/bepalingen | IEC 61010-1 |
| Lage veiligheidsspanning | |
| normcode | Lage veiligheidsspanning |
| normen/bepalingen | IEC 61010-1 (SELV) |
| Veiligheidslaagspanning met veilige scheiding | |
| normcode | Veiligheidslaagspanning met veilige scheiding |
| normen/bepalingen | IEC 61010-2-201 (PELV) |
| Veilige scheiding | |
| normcode | veilige scheiding |
| normen/bepalingen | IEC 61558-2-16 |
| IEC 61010-2-201 | |
| Begrenzing van net-resonantiestroomsterktes | |
| normcode | begrenzing van harmonische stromen |
| normen/bepalingen | EN 61000-3-2 |
| Netvariatie/onderspanning | |
| normcode | Netvariatie/onderspanning |
| normen/bepalingen | SEMI F47 |
| EN 61000-4-11 | |
| UL | |
| Codering | UL/C-UL Listed UL 61010-2-201 |
| ANSI/UL 121201 | |
| Codering | PROCESS CONTROL EQUIPEMENT FOR HAZARDOUS LOCATIONS |
| (EN) This equipment is suitable for use in Class I, Division 2, Groups A, B, C and D, Hazardous Locations, or non-hazardous locations only. (FR) Cet appareil convient uniquement pour une utilisation en atmosphères explosibles de classe I, division 2, groupes A, B, C et D ou en atmosphères non explosibles. |
|
| (EN) WARNING: Explosion Hazard - Do not connect or disconnect equipment unless power has been switched off or the area is known to be non-hazardous. (FR) AVERTISSEMENT : risque d'explosion - ne pas connecter ou déconnecter les équipements sauf si l'alimentation a été coupée ou si la zone est réputée non dangereuse. |
|
| (EN) If the equipment is used in a manner not specified by the manufacturer, the protection provided by the equipment may be impaired. (FR) Si l'équipement est utilisé d'une manière non spécifiée par le fabricant, la protection fournie par cet équipement peut être altérée. |
|
| (EN) This equipement must be installed in a suitable, tool secured/key locked enclosure. (FR) Cet équipement doit être installé dans un boîtier approprié, verrouillé par une clé ou dont l'ouverture nécessite l'utilisation d'un outil. |
|
| elektromagnetische compatibiliteit | conformiteit met EMC-richtlijn 2014/30/EU |
| Laagspanningsrichtlijn | conform de NSR-richtlijn 2014/35/EU |
| stooremissie | Storingsuitzending volgens EN 61000-6-3 (woon- en bedrijfsgebied) en EN 61000-6-4 (industriegebied) |
| stoorimmuniteit | stoorvastheid volgens EN 61000-6-1 (woonbereik), EN 61000-6-2 (industriebereik) |
| Stooremissie via de kabel | |
| normen/bepalingen | EN 55016 |
| EN 61000-6-3 (klasse B) | |
| Stooremissie | |
| normen / bepalingen | EN 55016 |
| EN 61000-6-3 (klasse B) | |
| Harmonische stromen | |
| normen / bepalingen | EN 61000-3-2 |
| EN 61000-3-2 (klasse A) | |
| frequentiebereik | 0 kHz ... 2 kHz |
| Flicker | |
| normen / bepalingen | EN 61000-3-3 |
| EN 61000-3-3 | |
| Ontlading statische elektriciteit | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-2 |
| Ontlading statische elektriciteit | |
| Contactontlading | 6 kV (Testniveau 3) |
| luchtontlading | 8 kV (Testniveau 3) |
| Opmerking | criterium A |
| Elektromagnetisch HF-veld | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetisch HF-veld | |
| frequentiebereik | 80 MHz ... 1 GHz |
| Testveldsterkte | 10 V/m (Testniveau 3) |
| frequentiebereik | 1 GHz ... 6 GHz |
| Testveldsterkte | 10 V/m (Testniveau 3) |
| Opmerking | criterium A |
| Snelle transiënten (Burst) | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-4 |
| Snelle transiënten (Burst) | |
| Ingang | asymmetrisch 4 kV (Testniveau 4) |
| uitgang | asymmetrisch 2 kV (Testniveau 3) |
| signaal | asymmetrisch 2 kV (Testniveau 3) |
| Opmerking | criterium A |
| Stootspanningsbelasting (surge) | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-5 |
| Stootspanningsbelasting (surge) | |
| Ingang | symmetrisch 2 kV (Testniveau 4) |
| asymmetrisch 4 kV (Testniveau 4) | |
| uitgang | symmetrisch 1 kV (Testniveau 3) |
| asymmetrisch 2 kV (Testniveau 3) | |
| signaal | asymmetrisch 1 kV (Testniveau 2) |
| Opmerking | criterium A |
| Adergebonden beïnvloeding | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-6 |
| Adergebonden beïnvloeding | |
| Ingang/uitgang/signaal | asymmetrisch |
| frequentiebereik | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Opmerking | criterium A |
| Spanning | 10 V (Testniveau 3) |
| Spanningsdips | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-11 |
| Spanning | 400 V AC |
| frequentie | 50 Hz |
| Spanningsdip | 70 % |
| Aantal periodes | 25 periodes |
| extra tekst | Klasse 3 |
| Opmerking | criterium A |
| Spanningsdip | 40 % |
| Aantal periodes | 10 periodes |
| extra tekst | Klasse 3 |
| Opmerking | criterium A |
| Spanningsdip | 0 % |
| Aantal periodes | 1 periode |
| extra tekst | Klasse 3 |
| Opmerking | criterium A |
| Criteria | |
| criterium A | Normale werking binnen de vastgelegde grenzen. |
| criterium B | Tijdelijk gevaar voor de werking, die het apparaat zelf weer corrigeert. |
| criterium C | Tijdelijk gevaar voor de werking, die het apparaat zelf corrigeert of door het bedienen van de bedieningselementen weer kan worden hersteld. |
| Artikelnummer | 1362783 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | CMPD33 |
| Productcode | CMPD33 |
| GTIN | 4063151706753 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 534,7 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 475 g |
| Douanetariefnummer | 85044095 |
| Land van herkomst | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040701 |
| ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002540 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-nr.: 79-94-7) | |
Compatibele producten
Uw voordelen
Ruimtebesparend door kleine bouwbreedte en directe rijgbaarheid
Robuust en betrouwbaar dankzij dynamische boost met sterke uitgangskarakteristiek
Eenvoudige handling door Push-in-aansluittechniek
Slimme diagnose dankzij meerkleurige leds en verzamelcontact voor eenduidige statusweergave, optioneel met IO-Link
Hoge beschikbaarheid van de installatie: voeding en beveiliging in één apparaat door geïntegreerde meerkanaals apparatenbeveiligingsschakelaar
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem