- De personaliseerbare standaard, dankzij veelzijdige combinatiemogelijkheden van het toekomstbestendige modulaire systeem
- Bijzonder eenvoudige bediening dankzij opbouw zonder gereedschap, onderbrekingsvrije installatie en transparante bedrijfstoestand
- Opvallend eenvoudig design-in met uitgebreide ondersteuning van de keuze tot en met de digitale services
1-kanaals, elektronische apparatenbeveiligingsschakelaar voor het beveiligen van verbruikers aan 24 V DC bij overbelasting en kortsluiting. Eenvoudige potentiaalverdeling met de componenten uit het aansluitklemmensysteem CLIPLINE complete. Met elektronische vergrendeling van de ingestelde nominale stromen. Voor installatie op DIN-montagerails.