CHECKMASTER 2 - Testapparaat
2905256

Testapparaat CHECKMASTER 2 voor het testen van overspanningsbeveiligingsmodulen van Phoenix Contact.

Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig. Naar het noodzakelijke toebehoren
Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails








Uw voordelen

Volautomatische elektrische test van steekbare overspanningsbeveiligingsmodulen door geïntegreerde PLC met hoogspanningsnetadapter
Gemakkelijke vervanging van testadapter door vergrendeling zonder gereedschap
Elektrische test met spanningen tot en met 2000 V DC mogelijk - afhankelijk van het type overspanningsbeveiligingsmodule
Comfortabele bediening via LC-touchscreen en barcodescanner
Comfortabel uitlezen van testresultaten en eenvoudige update van Firmware door de geïntegreerde USB-interface
Robuuste transportkoffer van kunststof met afneembaar deksel
Extra vak voor nog een testadapter
Geen extra software vereist
Geen datakabel vereist
Eenvoudige overdracht van meetrapporten naar Office-programma's
Eenvoudig updaten van de systemsoftware via een USB-stick
USB-interface voor de aansluiting van algemeen gangbare USB-sticks
Barcodescanner voor de automatische herkenning van overspanningsbeveiligingsmodulen, voor het inlezen van gebruikersspecifieke barcodes (bijv. installatiecoderingen)
Automatisch en programmagestuurd testen van overspanningsbeveiligingsmodulen
Geïntegreerde PLC met hoogspanningsbron en constante stroombron
Eenvoudig en zonder gereedschap verwisselen van testadapters
Modulair testapparaat voor bijna alle steekbare overspanningsbeveiligingen van Phoenix Contact
Eenvoudige bediening dankzij kleuren-touchdisplay met virtueel toetsenbord