Aansluittechniek voor de machinebouw

Met CLIPLINE complete, het unieke aansluitklemmensysteem uit het COMPLETE line-programma, kunt u de aansluittechniek zelf kiezen. Deze variatie biedt u de mogelijkheid om voor alle applicaties wereldwijd flexibel op alle wensen en vereisten te reageren. Alle aansluittechnieken kunnen bij hetzelfde toebehoren onderling vrij worden gecombineerd.

Aansluiten

Producten uit het COMPLETE line-programma garanderen betrouwbare elektrische verbindingen voor alle apparaten in de schakelkast.

Functiegebied Aansluiten
Voeden en beveiligen
Klik op de volgende link voor meer informatie over het functiegebied "Voeden en beveiligen".
Nu meer informatie
Voeden en beveiligen
Belastingen schakelen
Klik op de volgende link voor meer informatie over het functiegebied "Belastingen schakelen".
Nu meer informatie
Belastingen schakelen
Signalen aanpassen
Klik op de volgende link voor meer informatie over het functiegebied "Signalen aanpassen".
Nu meer informatie
 Signalen aanpassen
Besturen
Klik op de volgende link voor meer informatie over het functiegebied "Besturen".
Nu meer informatie
Besturen
Klemmen voor hoge stromen
De klemmen voor hoge stromen PTPOWER bieden een snelle en gebruikersvriendelijke aansluitmogelijkheid voor de bekabeling van grote aders.
Klemmen voor hoge stromen
Aansluitklemmen voor alle aansluittechnieken
Met het unieke aansluitklemmensysteem van Phoenix Contact kunt u de aansluittechniek zelf kiezen.
Aansluitklemmen voor alle aansluittechnieken
Motoraansluitklemmen
Gebruik voor een eenvoudige motoraansluiting de vieretage-aansluitklemmen voor nominale doorsneden van 2,5 mm² en 4 mm².
Aansluitklemmen
Motoraansluitklemmen
Heavy-duty connectoren
Heavy-duty connectoren uit de serie HEAVYCON zorgen ook onder de zwaarste omstandigheden voor een betrouwbare overdracht van signalen, data en vermogen.
Nu meer informatie
Heavy-duty connectoren
Rangeerverbinders en potentiaalverdelers
De compacte rangeerverbinders PTRV zijn bestemd voor het overzichtelijk rangeren van signalen in de automatiseringsomgeving.
Rangeerverdeler
Rangeerverbinders en potentiaalverdelers
Scheidings- en messcheidingsklemmen
Phoenix Contact biedt u scheidings- en messcheidingsklemmen met een maximale stroombelastbaarheid van 31 A en een maximale nominale spanning van 1.000 V aan.
Scheidingsklemmen en messcheidingsklemmen
Scheidings- en messcheidingsklemmen
Sensor-/actorklemmen
Bekabel daarom uw sensoren en actoren eenvoudig en overzichtelijk met de compacte PTIO-aansluitklemmen.
Aansluitklemmen
Sensor-/actorklemmen

Voorbeeld 1
Krachtige klemmen voor hoge stromen voor de energievoeding.
Voorbeeld 2
Van veelzijdige verdelerblokken tot compacte doorgangsklemmen biedt COMPLETE line voor elke toepassing de passende potentiaalverdeling.
Voorbeeld 3
Sluit uw verbruikers in het veld compact aan met ruimtebesparende motoraansluitklemmen. Individualiseerbare wanddoorvoeren vormen daarbij de flexibele interface naar buiten.
Voorbeeld 4
Rangeerverbinders worden vooral bij de signaaloverdracht gebruikt. Voor de noodzakelijke veiligheid zorgen daarbij passende scheidings- en messcheidingsklemmen.
Voorbeeld 5
Voor een bijzonder ruimtebesparende bekabeling van sensoren en actoren zijn speciale sensor-/actorklemmen zeer geschikt.