Signalen aanpassen in de machinebouw

Relais zijn interfacecomponenten die, afhankelijk van hun uitvoering, verschillende taken vervullen bij het in-, uit- en omschakelen van stroomcircuits. Schakelmodulen die gevoelig zijn voor storingen, brengen de beschikbaarheid van machines en installaties in gevaar. Met het uitgebreide productenspectrum van het COMPLETE line-programma heeft u de beschikking over rendabele oplossingen die aan alle vereisten van moderne installatieconcepten voldoen.

Signalen aanpassen

COMPLETE line biedt u veilige en betrouwbare oplossingen voor een aansluiting van de besturing met het veld.

Functiegebied Signalen aanpassen
Besturen
Klik op de volgende link voor meer informatie over het functiegebied "Besturen".
Nu meer informatie
Besturen
Systeembekabeling
Reduceer de bekabeling van de afzonderlijke componenten van een automatiseringssysteem met systeembekabelingsoplossingen van Phoenix Contact.
Systeembekabeling
Zeer compacte relaismodulen
Het relaissysteem PLC-INTERFACE vormt de krachtige interface tussen besturing en installatieperiferie met uiterst smalle, steekbare relais en solid-state-relais plus compleet toebehoren.
Zeer compacte relaismodulen
Besturen
Klik op de volgende link voor meer informatie over het functiegebied "Besturen".
Nu meer informatie
Besturen
Scheidingsversterkers met functionele veiligheid en explosiebeveiliging
MACX Analog-scheidingsversterkers bieden uitgebreide oplossingen voor de veilige, storingsvrije, analoge en digitale signaalverwerking.
Scheidingsversterkers met functionele veiligheid en explosiebeveiliging
Overspanningsbeveiliging voor de M&R-techniek
Met een bouwbreedte vanaf 3,5 mm is TERMITRAB complete wereldwijd de smalste overspanningsbeveiliging voor de M&R-techniek.
Overspanningsbeveiliging voor de M&R-techniek
Scheidingsversterkers met bus- en netwerkkoppeling
MINI Analog Pro is de eerste 6 mm-scheidingsversterkerfamilie met steekbare aansluittechniek. Goed zichtbare, eenvoudig toegankelijke aansluitpunten en stroommeting tijdens het bedrijf vereenvoudigen de werkzaamheden.
Scheidingsversterkers met bus- en netwerkkoppeling
Scheidingsversterkers met functionele veiligheid en explosiebeveiliging
MACX Analog-scheidingsversterkers bieden uitgebreide oplossingen voor de veilige, storingsvrije, analoge en digitale signaalverwerking.
Scheidingsversterkers met functionele veiligheid en explosiebeveiliging
Aansluiten
Klik op de volgende link voor meer informatie over het functiegebied "Aansluiten".
Nu meer informatie
Aansluiten

Voorbeeld 1
Systeembekabeling minimaliseert de bekabeling tussen besturing en veld met geprefabriceerde en geteste kabels. 6 mm smalle relaisschijven zorgen voor de aanpassing van digitale I/O-signalen.
Voorbeeld 2
Voor de foutloze overdracht van analoge signalen is een omvangrijk programma aan omvormers en scheidingsversterkers beschikbaar.
Voorbeeld 3
Speciaal voor toepassingen in de M&R-techniek ontwikkelde overspanningsbeveiligingsmodulen garanderen de beschikbaarheid, ook onder lastige omstandigheden. Scheidingsversterkers met bus- en netwerkaansluiting dragen veldsignalen veilig in industriële netwerken over.