Afzonderlijke relais en toebehoren
Koppelrelais
Koppelrelais zijn een onmisbaar onderdeel van industriële automatisering, waar betrouwbaarheid, veiligheid en efficiëntie van groot belang zijn. Maak uw keuze uit ons uitgebreide programma aan solid-state-relais en elektromechanische relais, steekbaar of als complete module. Koppelrelais, koppelrelais met gedwongen contacten, zeer compacte relaismodulen en voor de Ex-omgeving geschikte relais dragen aanvullend bij aan een hoge beschikbaarheid van de installatie uw toepassing.
Productcategorieën
Relaismodulen met elkaar vergeleken Elektronische en elektromechanische koppelrelais: wereldwijd in gebruik voor uw toepassing
Het is niet altijd gemakkelijk om de juiste relais voor een toepassing te vinden. Met dit overzicht willen we u een beetje oriënteren. Criteria zoals aantal contacten, brugsysteem, functieomvang- en uitbreiding, toelatingen, certificering en fabrikantverklaringen, de mogelijkheid om belastingen te beveiligen en toepassing met betrouwbare feedback zorgen voor een eerste start. Vind de juiste relaismodulen voor uw toepassing in ons uitgebreide productassortiment.
|
|
|
|
|---|---|---|
|
Zeer compacte relaismodulen
PLC-INTERFACE |
Universeel industrieel relaissysteem
RIFLINE complete |
|
| Aansluittechniek | Push-in, schroef | Push-in |
| Aantal contacten | Tot 2 wisselcontacten | Tot 4 wisselcontacten |
| Brugsysteem | Eindloze insteekbruggen FBST...-PLC... | CLIPLINE complete FBS... steekbruggen |
| Functionaliteit | Breed scala aan functies in een zeer compacte bouwvorm en industriespecifieke elektronicavarianten | Standaardfuncties in verschillende bouwvormen met meerpolige relais |
| Toelating, certificering en fabrikantverklaringen | UL en CSA incl. HazLoc, DNV, ATEX, IECEx, CCC, CCC Ex, EAC, EAC-Ex, KCs, Railway, CB Scheme | UL, CSA, DNV, CCC, EAC, CB Scheme (Ex-toelatingen voor RIF-2) |
| Functie-uitbreiding | Aansluiting op systeembekabeling en programmeerbaar logicarelaissysteem | Aansluiting op systeembekabeling (RIF-1) |
| Optie om belastingen te beveiligen | Steekbare smeltzekeringsadapter, geïntegreerde stroomonderbreker | Steekbare smeltzekeringsadapter (RIF-0) |
| Toepassing met betrouwbare feedback | Varianten met 2-polige relaismodulen met gedwongen contacten | Consistent productprogramma met 2- en 4-polige relaismodulen met gedwongen contacten |
| Naar de productlijst | Naar de productlijst |
Nieuwe producten
Schakelmodulen voor een duurzame toekomst PLC-INTERFACE: veelzijdige oplossingen voor elke toepassing
Ons assortiment PLC-INTERFACE biedt meer dan 700 volautomatisch geproduceerde producten die voldoen aan de eisen van vrijwel elke toepassing. Met meer dan 50 dochterondernemingen en meer dan 30 vertegenwoordigingen wereldwijd zijn wij altijd direct bij u in de buurt. Dit betekent dat u advies op maat, een snelle levering en hoogwaardige relaismodulen krijgt die perfect aansluiten op uw behoeften.
Onze relais zijn gecertificeerd en toegelaten voor wereldwijd gebruik. Met PLC-INTERFACE kunt u er zeker van zijn dat het in vrijwel elke toepassing eenvoudig en veilig te gebruiken is. We bieden een uitgebreide reeks certificaten en toelatingen voor huidige en toekomstige toepassingen.