Relaismodule met push-in-aansluiting, bestaande uit: relaissokkel met status-led, vrijloopdiode en bevestigingsbeugel, koppelrelais met geforceerde contacten overeenkomstig DIN EN 61810-3, type contactswitch: 4 maakcontacten en 2 verbreekcontacten, ingangsspanning: 24 V DC
Universeel industrieel relaissysteem
Met het universele relais RIFLINE complete realiseert u alle standaard relaistoepassingen. Ongeacht of u signalen wilt scheiden, vermenigvuldigen of versterken: het toepassingsgebied reikt van koppel- en tijdrelais tot aan het vervangen van mini-contactoren. Met het modulair steekbare relaissysteem is een snelle, gemakkelijke en foutloze handling mogelijk.
Voorgemonteerde relaismodule met Push-in-aansluiting, bestaande uit: relaissokkel, koppelrelais met gedwongen contacten overeenkomstig DIN EN 61810-3, steekbare indicatie-/ontstoringsmodule en bevestigingsbeugel, type contactswitch: 2 wisselcontacten, meerlaags goudcontact, ingangsspanning: 24 V DC
Relaissokkel RIF-1..., voor miniatuurvermogensrelais met 1 of 2 wisselcontacten of contourgelijke solid-state-relais, push-in-aansluiting, insteekmogelijkheid voor ingangs-/ontstoormodulen, voor montage op NS 35/7,5
Voorgemonteerde relaismodule met Push-in-aansluiting, bestaande uit: relaissokkel, met relais voorzien van vermogenscontacten en bevestigingsbeugel. Type contactswitch: 4 wisselcontacten. Ingangsspanning: 24 V DC
Voorgemonteerde relaismodule met Push-in-aansluiting, bestaande uit: relaissokkel, met uitwerper en relais voorzien van vermogenscontacten. Type contactswitch: 1 wisselcontact. Ingangsspanning: 24 V DC
Voorgemonteerde relaismodule met Push-in-aansluiting, bestaande uit: relaissokkel, relaisbevestigingsbeugel en relais voorzien van vermogenscontacten met testknop, geïntegreerde status-led en vrijloopdiode. Type contactswitch: 2 wisselcontacten. Ingangsspanning: 24 V DC
Relaissokkel RIF-2..., voor industriële relais met 2 of 4 wisselcontacten, push-in-aansluiting, insteekmogelijkheid voor ingangs-/ontstoormodulen, voor montage op NS 35/7,5
Voorgemonteerde relaismodule met Push-in-aansluiting, bestaande uit: relaissokkel, met relais voorzien van vermogenscontacten, steekbare indicatie-/ontstoringsmodule en bevestigingsbeugel. Type contactswitch: 2 wisselcontacten. Ingangsspanning: 24 V DC
Voorgemonteerde relaismodule met Push-in-aansluiting, bestaande uit: relaissokkel, koppelrelais met gedwongen contacten overeenkomstig DIN EN 61810-3, steekbare indicatie-/ontstoringsmodule en bevestigingsbeugel, type contactswitch: 2 wisselcontacten, ingangsspanning: 24 V DC
Voorgemonteerde relaismodule met Push-in-aansluiting, bestaande uit: relaissokkel, met relais voorzien van vermogenscontacten, steekbare indicatie-/ontstoringsmodule en bevestigingsbeugel. Type contactswitch: 4 wisselcontacten. Ingangsspanning: 230 V AC
Uw voordelen
- Complete productfamilie dankzij dekking van alle standaard relaistoepassingen
- Eenvoudige handling dankzij een modern bekabelings- en potentiaalverdelingsconcept
- Eenvoudige uitbreiding tot tijdrelais door steekbare functiemodule
- Betrouwbaar relaissysteem voor een hoge beschikbaarheid van machines en installaties
- Flexibel modulair systeem dankzij de beschikbaarheid van complete modulen en een modulaire samenstelling
Nieuwe producten
Zeer compacte gedwongen relaismodulen
Zespolig met Push-in-aansluittechniek
De uiterst compacte RIFLINE complete-relaismodule schakelt betrouwbaar met zes gedwongen contacten en Push-in-aansluittechniek. Profiteer van de A2-potentiaalverdeling via steekbruggen aan de ingangszijde en betrouwbare retourmelding in uw toepassing.
Belangrijkste kenmerken
- Push-in-aansluittechniek
- Bouwbreedte van slechts 20,9 mm
- Relaismodule met 6-polig relais met gedwongen contacten
- A2-potentiaalverdeling via steekbruggen aan ingangszijde
- Betrouwbare retourmelding
Uw voordelen
- Ruimtebesparend schakelen dankzij een breedte van slechts 20,9 mm
- Meer gedwongen contacten dankzij de zespolige relais
- Eenvoudige en snelle bekabeling van de relaismodulen dankzij de Push-in-aansluittechniek
- Eenvoudige potentiaalverdeling met steekbruggen aan ingangszijde
Koppelrelais met gedwongen contacten
Koppelrelais met gedwongen contacten van Phoenix Contact maken het schakelen van veilige feedback mogelijk. Ze dienen voor galvanische scheiding, vermogensversterking en contactverveelvoudiging. Onze meerkanaals koppelrelaismodulen zijn ontwikkeld volgens de norm DIN EN 61810-3 type A en bieden maximale veiligheid en betrouwbaarheid. Deze norm zorgt ervoor dat er speciale design- en constructiemaatregelen worden toegepast om te garanderen dat maakcontacten en verbreekcontacten nooit tegelijkertijd in dezelfde toestand kunnen zijn.
Dankzij deze gedwongen contacten zijn onze relais ideaal voor gebruik in zelfbewakende systemen, zoals veiligheidstechnische besturingssystemen. Vertrouw op onze technologie om de veiligheid en efficiëntie van uw industriële toepassingen te maximaliseren.
Multifunctionele tijdmodule
Eenvoudige uitbreiding voor uw relaismodulen: De multifunctionele, eenvoudig steekbare tijdmodule voor 24 V DC is bedoeld voor de uitbreiding van een relaismodule naar een tijdrelais. U kunt de RIF-1- tot RIF-4-sokkels uitrusten met deze module.
Binnen een tijdsspanne van 0,5 s tot 100 minuten heeft u de keuze uit drie tijdfuncties:
- Inschakelvertragend
- Inschakelwissend
- Pulsgever