Voorgemonteerde relaismodule met Push-in-aansluiting, bestaande uit: relaissokkel, met uitwerper en relais voorzien van meerlaags goudcontacten. Type contactswitch: 1 wisselcontact. Ingangsspanning: 24 V DC
Universeel industrieel relaissysteem
Met het universele relais RIFLINE complete realiseert u alle standaard relaistoepassingen. Ongeacht of u signalen wilt scheiden, vermenigvuldigen of versterken: het toepassingsgebied reikt van koppel- en tijdrelais tot aan het vervangen van mini-contactoren. Met het modulair steekbare relaissysteem is een snelle, gemakkelijke en foutloze handling mogelijk.
Insteekmodule, voor montage op RIF-1, RIF-2, RIF-3 en RIF-4, met vrijloopdiode en gele led, polariteit: A1+, A2-, ingangsspanning: 12 V DC ... 24 V DC ±30 %
Voorgemonteerde relaismodule met Push-in-aansluiting, bestaande uit: relaissokkel, met relais voorzien van vermogenscontacten, steekbare indicatie-/ontstoringsmodule en bevestigingsbeugel. Type contactswitch: 2 wisselcontacten. Ingangsspanning: 24 V AC
Voorgemonteerde relaismodule met Push-in-aansluiting, bestaande uit: relaissokkel, met relais voorzien van vermogenscontacten, steekbare indicatie-/ontstoringsmodule en bevestigingsbeugel. Type contactswitch: 1 wisselcontact. Ingangsspanning: 230 V AC
Relaismodule met Push-in-aansluiting, bestaande uit: relaissokkel met status-led, vrijloopdiode en bevestigingsbeugel, veiligheidsrelais met gedwongen contacten overeenkomstig DIN EN 61810-3, type contactswitch: 3 maakcontacten en 1 verbreekcontacten, ingangsspanning: 24 V DC
Voorgemonteerde relaismodule met Push-in-aansluiting, bestaande uit: relaissokkel, met relais voorzien van vermogenscontacten, steekbare indicatie-/ontstoringsmodule en bevestigingsbeugel. Type contactswitch: 2 wisselcontacten. Ingangsspanning: 24 V AC
Voorgemonteerde relaismodule met Push-in-aansluiting, bestaande uit: relaissokkel, met relais voorzien van vermogenscontacten en bevestigingsbeugel. Type contactswitch: 3 wisselcontacten. Ingangsspanning: 24 V DC
Voorgemonteerde relaismodule met Push-in-aansluiting, bestaande uit: relaissokkel, met relais voorzien van vermogenscontacten, steekbare indicatie-/ontstoringsmodule en bevestigingsbeugel. Type contactswitch: 4 wisselcontacten. Ingangsspanning: 120 V AC
Voorgemonteerde relaismodule met Push-in-aansluiting, bestaande uit: relaissokkel, met relais voorzien van vermogenscontacten, steekbare indicatie-/ontstoringsmodule en bevestigingsbeugel. Type contactswitch: 2 wisselcontacten. Ingangsspanning: 12 V DC
Relaissokkel RIF-4..., voor relais voor hoge vermogens met 2 of 3 wisselcontacten of 3 maakcontacten, push-in-aansluiting, insteekmogelijkheid voor ingangs-/ontstoormodulen, voor montage op NS 35/7,5
Uw voordelen
- Complete productfamilie dankzij dekking van alle standaard relaistoepassingen
- Eenvoudige handling dankzij een modern bekabelings- en potentiaalverdelingsconcept
- Eenvoudige uitbreiding tot tijdrelais door steekbare functiemodule
- Betrouwbaar relaissysteem voor een hoge beschikbaarheid van machines en installaties
- Flexibel modulair systeem dankzij de beschikbaarheid van complete modulen en een modulaire samenstelling
Koppelrelais met gedwongen contacten
Koppelrelais met gedwongen contacten van Phoenix Contact maken het schakelen van veilige feedback mogelijk. Ze dienen voor galvanische scheiding, vermogensversterking en contactverveelvoudiging. Onze meerkanaals koppelrelaismodulen zijn ontwikkeld volgens de norm DIN EN 61810-3 type A en bieden maximale veiligheid en betrouwbaarheid. Deze norm zorgt ervoor dat er speciale design- en constructiemaatregelen worden toegepast om te garanderen dat maakcontacten en verbreekcontacten nooit tegelijkertijd in dezelfde toestand kunnen zijn.
Dankzij deze gedwongen contacten zijn onze relais ideaal voor gebruik in zelfbewakende systemen, zoals veiligheidstechnische besturingssystemen. Vertrouw op onze technologie om de veiligheid en efficiëntie van uw industriële toepassingen te maximaliseren.
Multifunctionele tijdmodule
Eenvoudige uitbreiding voor uw relaismodulen: De multifunctionele, eenvoudig steekbare tijdmodule voor 24 V DC is bedoeld voor de uitbreiding van een relaismodule naar een tijdrelais. U kunt de RIF-1- tot RIF-4-sokkels uitrusten met deze module.
Binnen een tijdsspanne van 0,5 s tot 100 minuten heeft u de keuze uit drie tijdfuncties:
- Inschakelvertragend
- Inschakelwissend
- Pulsgever