Schakelen van belastingen in de machinebouw
Elektromotoren zorgen in een groot aantal industriële applicaties voor beweging. Het starten en omkeren van motoren wordt vaak geregeld door klassieke, mechanische beveiligingsschakelingen. Deze nemen echter veel ruimte in beslag, vergen aanzienlijke bekabelingswerkzaamheden en hebben een beperkte gebruikslevensduur. Voor het registreren van belangrijke motor- en procesdata zijn vaak dure sensoren nodig.
Belastingen schakelen
Het COMPLETE line-systeem biedt hoogwaardige oplossingen voor het schakelen en bewaken van belastingen.
Voorbeeld 1
Compacte en vrijwel slijtagevrije motorstarters schakelen belastingen langer dan elektromechanische varianten. Ze kunnen bovendien in zowel veiligheidsconcepten als in communicatienetwerken worden geïntegreerd. Ze schakelen motoren en andere belastingen betrouwbaar en veilig.
Voorbeeld 2
Met de vooruitstrevende technologie is bovendien de registratie van vermogensgegevens mogelijk. Zo maakt het detecteren van over- en onderbelastingstoestanden preventief onderhoud mogelijk en wordt mechanische schade van de belastingen voorkomen.
Voorbeeld 3
De machinemanager bewaakt ook krachtige verbruikers betrouwbaar en draagt belangrijke parameters aan overkoepelende netwerken over.