Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Functionele veiligheid in de machinebouw

De koppeling van alle units van een digitale fabriek vereist een allesomvattende benadering van processen, waar ook de functionele veiligheid bij hoort. Wij doen ons best om met onze safety-oplossingen in het digitale tijdperk ervoor te zorgen dat mens en machine optimaal zijn beschermd. En door de integratie van Safety in de modulaire automatisering verhoogt u de beschikbaarheid van de installatie verder.

Functionele veiligheid

Het COMPLETE line-systeem omvat een schaalbaar programma van innovatieve safety-componenten.

Functiegebied Functionele veiligheid
Zeer compacte koppelrelais
Dankzij de in eigen huis ontwikkelde relaistechnologie zijn de PSRmini de smalste koppelrelais ter wereld voor het veilig in- en uitschakelen.
Veiligheidsrelais
Zeer compacte koppelrelais
Contactloze veiligheidsschakelaars
De compacte PSRswitch is een elektronische, gecodeerde veiligheidsschakelaar voor flexibele deur- en positiebewaking.
Veiligheidsschakelaars
Contactloze veiligheidsschakelaars
Multifunctionele veiligheidsrelais
PSRmultifunction biedt u een overkoepelend sensorcircuit en twee lokale sensorcircuits in één veiligheidsrelais. Ze zetten veel voorkomende toepassingen met maximaal drie veiligheidsfuncties om met slechts één apparaat.
Configureerbare veiligheidsmodulen
Multifunctionele veiligheidsrelais
Besturen
Klik op de volgende link voor meer informatie over het functiegebied "Besturen".
Nu meer informatie
Besturen
Veilige I/O's
Met de I/O-systemen Inline en Axioline F integreert u functionele veiligheid in uw netwerk, zonder een veiligheidsbesturing. U kunt het standaardnetwerk en de standaardbesturing van uw voorkeur blijven gebruiken
Veilige I/O's
Veilige I/O's
Met de I/O-systemen Inline en Axioline F integreert u functionele veiligheid in uw netwerk, zonder een veiligheidsbesturing. U kunt het standaardnetwerk en de standaardbesturing van uw voorkeur blijven gebruiken.
Veilige I/O's
Veilig communiceren
Klik op de volgende link voor meer informatie over het functiegebied "Veilig communiceren".
Nu meer informatie
Veilig communiceren
Veilige besturingstechniek
Met onze veiligheidsbesturing RFC 470S realiseert u zowel complexe veiligheids- als standaardapplicaties. Dankzij geïntegreerde PROFINET-interfaces communiceert de besturing direct met PROFIsafe-I/O-modulen van Inline of Axioline F.
Veilige besturingstechniek
Veilige I/O's
Met de I/O-systemen Inline en Axioline F integreert u functionele veiligheid in uw netwerk, zonder een veiligheidsbesturing. U kunt het standaardnetwerk en de standaardbesturing van uw voorkeur blijven gebruiken.
Veilige I/O's

Voorbeeld 1
Eenvoudige veiligheidsrelais verbinden de sensoren direct met de actoren.
Voorbeeld 2
Configureerbare veiligheidsrelais vervangen de klassieke hardwarebekabeling door een intuïtieve softwareoplossing.
Voorbeeld 3
SafetyBridge Technology maakt de overdracht van veiligheidsgerichte data via standaard communicatienetwerken mogelijk.
Voorbeeld 4
Veiligheidsbesturingen voor complexe taken en maximale veiligheidseisen met een hoog I/O-volume ronden het COMPLETE line-aanbod af.