Veiligheidsschakelaars

Veiligheidsschakelaars

De compacte, contactloze veiligheidsschakelaar PSRswitch bewaakt branddeuren en posities. Dankzij de geïntegreerde RFID-technologie biedt de schakelaar maximale beveiliging tegen manipulatie en bereikt de hoogste functionele veiligheid volgens EN ISO 14119. Compatibele registratiemodulen, SAC-bekabeling en geïntegreerde diagnose maken een rendabele oplossing mogelijk voor een digitale fabriek.

Veiligheidsschakelaar PSRswitch op veiligheidsdeur

Compacte, contactloze veiligheidsschakelaars PSRswitch

Intelligente veiligheidsdeur- en positiebewaking Met de contactloze veiligheidsschakelaar PSRswitch

De compacte, contactloze veiligheidsschakelaar PSRswitch bewaakt veiligheidsdeuren en machineposities, om machines en installaties in geval van nood in een veilige toestand te brengen.

Uw voordelen

  • Maximale beveiliging tegen manipulatie dankzij drie RFID-coderingsniveaus
  • Veilige serieschakeling met uitgebreide diagnose-informatie
  • M12-aansluiting voor een eenvoudige installatie en onderhoud
  • Compact design voor een flexibele montage aan deuren en kleppen
  • Economische totaaloplossing voor een veilige, Digital Factory
Video: RFID-technologie voor maximale functionele veiligheid met de veiligheidsschakelaar PSRswitch
RFID-technologie voor maximale functionele veiligheid met de PSRswitch-veiligheidsschakelaar YouTube

Maximale beveiliging tegen manipulatie Drie RFID-coderingsniveaus: Fixcode, Unicode en Multicode

De contactloze RFID-technologie maakt een slijtagevrije werking mogelijk met tegelijkertijd een maximale flexibiliteit bij de montage. Bovendien zijn de veiligheidsschakelaars dankzij de unieke RFID-polarisatie beveiligd tegen sabotage.
De sensor is verkrijgbaar met drie verschillende coderingsopties: als vaste code, met een permanent ingeleerde actuator, en als Unicode, met verwisselbare actuatoren die kunnen worden ingeleerd. En als een multicode die alle actuators accepteert zonder ze te hoeven inleren.

Onze PSRswitch is TÜV-gecertificeerd en voldoet daarmee aan alle belangrijke veiligheidsstandaarden.

Video: eenvoudige installatie van de PSRswitch
Eenvoudige installatie van de PSRswitch YouTube

Compact design Flexibele montage op deuren en kleppen

De veiligheidsschakelaar PSRswitch kan op verschillende manieren worden gemonteerd: verticaal op veiligheidsdeuren, horizontaal op kleinere kleppen of voor het bewaken van verschillende posities. Zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen kunt u sensor en actuator bijna overal monteren, aangezien de veiligheidssensor van alle kanten kan worden benaderd. De verbinding wordt gemaakt via een standaard M12-stiftconnector. De veilige serieschakeling van meerdere PSRswitch-veiligheidsschakelaars aan de analyser is mogelijk via gestandaardiseerde Y-verdelers en vrij configureerbare sensor-/actorkabels.
Bovendien kunt u een reset-knop direct op de veiligheidsschakelaar installeren. Dit voorkomt onbedoelde machinestart, bijv. als tijdens onderhoudswerkzaamheden per ongeluk een deur wordt gesloten.

Video: IO-Link voor de slimme diagnose met de contactloze veiligheidsschakelaar PSRswitch
IO-Link voor slimme diagnose met de contactloze veiligheidsschakelaar PSRswitch YouTube

Intelligente diagnose met IO-Link Betrouwbare serieschakeling volgens EN ISO 14119

De contactloze veiligheidsschakelaars PSRswitch zijn voor zowel afzonderlijk gebruik als voor een veilige serieschakeling tot PL e conform EN ISO 13849 geschikt. Daarbij kunt u maximaal 30 veiligheidsschakelaars in serie schakelen.

De veilige serieschakeling is 2-kanaals opgebouwd: de veiligheidsrelevante statusinformatie van de aangesloten schakelaars wordt aan een geschikte analyser doorgegeven. Bovendien kan andere, niet op de veiligheid gerichte statusinformatie van de PSRswitch veiligheidsschakelaars - zoals 'deur open' of 'deur dicht' - via een geïntegreerd diagnosekanaal met IO-Link aan het overkoepelende besturingssysteem worden doorgegeven. Daardoor kunnen de gegevens in realtime worden geregistreerd en geanalyseerd.

Slimme diagnose met PSRswitch via IO-Link

Slimme diagnose met PSRswitch via IO-Link

1. Veiligheidsrelais PSRmini

Via het intelligente diagnosekanaal wordt de statusinformatie van de afzonderlijke schakelaars aan het veiligheidsrelais PSR-MC42 als analyser overgedragen. Het veiligheidsrelais geeft de niet-veiligheidsrelevante diagnosegegevens van de schakelaars via IO-Link door aan de besturing.

2. IO-Link-gateway

De niet-veiligheidsrelevante diagnosegegevens van de schakelaars worden onafhankelijk van het veiligheidsconcept via het intelligente diagnosekanaal aan de IO-Link-gateway doorgegeven. Van daar worden de gegevens via IO-Link aan de besturing doorgegeven.

3. Directe bekabeling

Een andere variant is de directe aansluiting van de veiligheidsschakelaars op de machinebesturing. Ook bij deze opbouw is de veilige serieschakeling 2-kanaals opgebouwd. De veiligheidsschakelaars worden op een veiligheidsmodule aangesloten.

Video: Foutmaskering voorkomen met PSRswitch
Foutmaskering voorkomen met PSRswitch YouTube

Foutmaskering voorkomen Maximale beschikbaarheid van de installatie tot PL e

Met de nieuwe veiligheidsnorm EN ISO14119 wordt het voorkomen van foutmaskering relevanter. Dit veiligheidslek kunt u eenvoudig dichten met de contactloze veiligheidsschakelaars PSRswitch van Phoenix Contact:
De intelligente PSRswitch-veiligheidsschakelaar controleert beide kanalen permanent op storingen en voorkomt, in tegenstelling tot conventionele schakelaars, de foutmaskering in uw installatie. Als in één kanaal een storing optreedt, gebruikt de schakelaar het tweede kanaal om veilig uit te schakelen en voorkomt hij dat dit kanaal weer wordt ingeschakeld.

Dankzij deze foutdetectie kan in de cascade het hoogste Performance Level PL e worden bereikt.