De gateway is een IO-Link-communicatiemodule voor het registreren van onveilige status- en diagnosegegevens van PSR-CT-veiligheidsschakelaars en het doorsturen van datapakketten naar een IO-Link-Master.
PSR-CT-GWY-1DGN-IOL-PI
-
Data-interface
1106407
Gateway-moduul voor het registreren van onveilige status- en diagnosegegevens van PSR-CT-veiligheidsschakelaars en het doorsturen van datapakketten naar een IO-Link-Master
Productdetails
Opmerking met betrekking tot de toepassing | |
Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
Producttype | Gateways/proxies |
Isolatie-eigenschappen | |
overspanningscategorie | II |
vervuilingsgraad | 2 |
Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 0,9 W (wanneer IO-Link niet actief is) |
nominale bedrijfssituatie | 100 % ED |
Nominale isolatiespanning | 30 V |
Voeding | |
Benaming | L+/L- |
nominale voedingsspanning randapparatuur | 24 V DC -20 % / +25 % (Wordt via de IO-Link-interface van de IO-Link-Master ter beschikking gesteld.) |
stroomopname | typ. 14 mA (indien schakelaarketting actief is, normaal bedrijf) |
typ. 13 mA (indien schakelaarketting niet actief is) | |
beveiligingsschakeling | Seriële polariteitsbeveiliging |
suppressordiode | |
Voeding | |
Benaming | 24V/GND |
Inschakelstroom | typ. 3,1 A (Δt < 1,2 ms) |
filtertijd | 1 ms (bij spanningsdips) |
vermogensopname naar UD | typ. 0,1 W (IO-Link actief, normaal bedrijf) |
typ. 0,85 W (IO-Link niet actief) | |
beveiligingsschakeling | Seriële polariteitsbeveiliging |
suppressordiode |
digitaal: diagnose-ingang (DGN) | |
beschrijving van de ingang | Potentiaal 24 V/GND resp. US |
Aantal ingangen | 1 |
Ingangsspanningsbereik | 0 V DC ... 30 V DC |
beveiligingsschakeling | suppressordiode |
stroomopname | typ. 30 mA |
IO-Link | |
Benaming | IO-Link |
beschrijving van de ingang | IO-Link schakel- en communicatiekabel |
Aantal ingangen | 1 |
Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
Aansluittechniek | 3-draads |
Aantal poorten | 1 |
poorttype | class A |
Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
Striplengte | 10 mm |
statusindicatie | 2 x led (groen, geel) |
bedrijfsspanningsindicatie | 1 x led (groen, geel, rood) |
Breedte | 12,5 mm |
Hoogte | 108 mm |
diepte | 114,5 mm |
Kleur (Behuizing) | grijs (RAL 7042) |
materiaal behuizing | PA |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
min. beschermklasse inbouwpositie | IP54 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 60 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Inzethoogte | ≤ 2000 m |
Max. toel. luchtvochtigheid (opslag/transport) | 75 % (gemiddeld, 85 % incidenteel, geen condens) |
max. toel. luchtvochtigheid (bedrijf) | 75 % (gemiddeld, 85 % incidenteel, geen condens) |
schokken | 15g |
trillingen (bedrijf) | 10 Hz ... 150 Hz, 5g |
CE | |
Certificaat | CE-conform |
montagetechniek | Railmontage |
inbouwpositie | verticaal of horizontaal |
Artikelnummer | 1106407 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | DNA61Z |
Productcode | DNA61Z |
GTIN | 4063151003012 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 93,824 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 70,689 g |
Douanetariefnummer | 85176200 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242608 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001604 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 391c82cd-fa85-4faa-99bb-0595151116f3 |
Compatibele producten
-
PSR-CT-C-SEN-1-8 - Sensor veiligheidsschakelaar 2702972
-
PSR-CT-M-SEN-1-8 - Sensor veiligheidsschakelaar 2702975
-
PSR-CT-F-SEN-1-8 - Sensor veiligheidsschakelaar 2702976
-
PSR-CT-C-ACT - Bediener veiligheidsschakelaar 2702973
-
IOL MA8 EIP DI8 - Communicatiemoduul 1072839
-
IOL MA8 PN DI8 - Communicatiemoduul 1072838
-
AXL F IOL8 2H - Communicatiemoduul 1027843
-
CRIMPFOX 6 - Perstang 1212034
Uw voordelen
Led-indicaties voor stroomaansluiting, IO-Link-communicatieopbouw en aangesloten sensoren
Beschermklasse IP20 voor installatie in de schakelkast
Geringe behuizingsbreedte van slechts 12,5 mm
Tijdbesparend en zonder gereedschap installeren dankzij de Push-in technologie
Compatibel met producten van de PSRswitch-serie met geïntegreerd diagnosekanaal
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem