De PSR-CT-veiligheidsschakelaar bestaat uit de combinatie van een PSR-CT-...-SEN-1-8-sensor met diverse polarisatiemethoden en een gepolariseerde PSR-CT-C-ACT-actor. De schakelaar biedt maximale beveiliging tegen manipulatie en maximale bescherming volgens EN ISO 14119. De volgende polarisatiemethoden zijn beschikbaar voor PSR-CT-veiligheidsschakelaars: Fixcode: om te zorgen dat de sensor de actor herkent, moet deze door middel van kalibratie aan de sensor worden toegewezen. Deze kalibratie is slechts eenmaal mogelijk. Vervolgens zijn sensor en actor door hun polarisatie permanent aan elkaar toegewezen. Veiligheidsschakelaars met fixcode-analyse realiseren een hoog polarisatieniveau. Unicode: om te zorgen dat de sensor de actor herkent, moet deze door middel van kalibratie aan de sensor worden toegewezen. Het kalibreren van een nieuwe actor kan onbeperkt worden herhaald. De sensor herkent alleen de laatst gekalibreerde actor. Veiligheidsschakelaars met unicode-analyse realiseren een hoog polarisatieniveau. Multicode: de sensor herkent elke toegelaten actor. De toewijzing van een bepaalde actor-code is niet mogelijk. Veiligheidsschakelaars met multicode-analyse realiseren een gering polarisatieniveau.
PSR-CT-F-SEN-1-8
-
Sensor veiligheidsschakelaar
2702976
Contactloze veiligheidsschakelaar tot CAT4, PL e (EN ISO 13849), SIL 3 (IEC 61508), fixcode-sensor met RFID-codering, bouwwijze 4 (EN ISO 14119), automatische of handmatige start, geïntegreerde diagnose, voeding: 24 V DC, IP69K, M12-connector
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
cUL Listed
Toelatings-ID: E196162Functionele veiligheid
Toelatings-ID: Z10 029429 0033FCC
Toelatings-ID: YG3-PSR1Industry Canada
Toelatings-ID: 4720B-PSR1Compatibele producten
Uw voordelen
Geïntegreerde Reset-functie op de schakelaar
4 bedieningsposities, 3 naderingsstanden
Beveiliging tegen manipulatie door RFID-transpondertechnologie
Snelle diagnose door omvangrijke statusinformatie
Consequente M12-aansluittechniek voor een comfortabele installatie
Betrouwbaare serieschakeling volgens EN ISO 14119
Flexibele toepassing dankzij compacte bouwvorm
Veilige, economische totaaloplossing