Signalen overdragen
Er zijn veel verschillende eisen voor de besturing van machines. Terwijl de machinebesturing goed beschermd is tegen omgevingsinvloeden in schakelkasten, worden talrijke sensoren en actoren, alsmede de aansluiting daarvan, blootgesteld in het veld geplaatst. COMPLETE line biedt oplossingen voor een flexibele, modulaire en efficiënte aansluiting van deze componenten in het veld.
Voorbeelden van een signaaloverdracht in het veld
Een klassieke oplossing voor de aansluiting van veldapparatuur zijn klemmenkasten of passieve sensor/actor-bekabelingboxen met stamkabel naar de besturing. De veldapparatuur wordt veilig aangesloten via de sensor-/actorbekabeling. Daarbij worden de signaalkabels met overeenkomstige klemmen of IO's in de schakelkast afzonderlijk aangesloten. De passieve sensor-/actorbekabelingsboxen zorgen voor de veldbekabeling zonder programmeerinspanning. De uitvoering is technisch zeer eenvoudig en flexibel. Met een toenemend aantal sensoren en actoren, toenemende kabellengte en de daarmee gepaard gaande noodzakelijke signaalaanpassing, wordt de handmatige bekabeling steeds complexer, duurder en onaantrekkelijker.
Decentrale besturingselementen ondersteunen de verbinding van sensoren en actoren met het besturingsniveau in het veld, bijvoorbeeld op basis van PROFINET-netwerken. Oplossingen voor andere commercieel beschikbare netwerken zijn eveneens beschikbaar. Aangesloten via IP67-beschermde Ethernetkabels, zijn de decentrale IO's Axioline E snel, robuust en gemakkelijk te gebruiken in het veld. Zij vangen signalen op en sturen ze, met inbegrip van de informatie over de signaalbron, door naar de besturing.
De IO-Link technologie biedt nog meer mogelijkheden: de wereldwijd gestandaardiseerde IO-interface verrijkt de communicatie met proces- en servicegegevens. Dit maakt een vroege planning van de reiniging mogelijk, bijvoorbeeld door de mate van vervuiling van de sensor te detecteren. Bovendien is er toegang tot parametrering op afstand - hetzij om actoren aan te passen aan gewijzigde processen, hetzij om opgeslagen parameters over te dragen naar omgewisselde IO-Link apparaten.
Via de veldbekabeling kunnen decentrale IO-Link veldapparaten eenvoudig worden aangesloten op een bovengeschikte IO-Link master. Met de Axioline E analoge converters kunnen ook analoge sensoren en actoren op de IO-Link box worden aangesloten. IO-Link biedt bovendien de mogelijkheid om actieve IO-boxen aan te sluiten die verdere digitale signalen doorgeven - zelfs als deze niet afkomstig zijn van IO-Link veldapparatuur.
Speciale safety-IO-boxen beschikken tevens over functionele veiligheid. De Axioline E Safe IO-boxen hebben veilige in- en uitgangen. Dankzij de SafetyBridge-technologie kunnen deze boxen worden geïntegreerd in PROFIsafe-toepassingen.