Betrouwbaar voeden en beveiligen in het veld
Een vaak voorkomende uitdaging in de machinebouw is de betrouwbare voeding van decentraal geïnstalleerde verbruikers in het veld. Dit kunnen bijvoorbeeld besturingselementen, ventieleilanden, sensoren of decentrale schakelkasten zijn. COMPLETE line biedt universele oplossingen met IP67 bescherming voor deze taak.
Opbouw van een betrouwbare voeding voor het veld
TRIO IP67-voedingen met robuuste aluminium behuizing en aansluitingen ontworpen voor het beproefde SAC-veldbekabelingssysteem met M12, 7/8-inch of IPD ronde connectoren zijn geschikt voor veilig gebruik in het veld. Varianten met optionele geïntegreerde zekering en IO-Link breiden de functie-omvang van de voeding uit: zij bewaken diverse gegevens via IO-Link om zo nodig maatregelen te nemen om de efficiëntie en uitvalveiligheid te verhogen. De afzonderlijke kanalen kunnen comfortabel via IO-Link worden geparametreerd.
Als de kabel- en apparaatbeveiliging nog niet in de voeding is geïntegreerd of in de schakelkast is gemonteerd, moet deze in het veld worden gemonteerd om de toepassing te beschermen tegen bijv. kortsluiting. Een potentiaalverdeler is geschikt voor deze functie in de IP67-omgeving. De potentiaalverdeler beschermt niet alleen de toepassing, maar zorgt ook voor de potentiaalverdeling.
Afhankelijk van de toepassing vindt een verdere DC potentiaalverdeling plaats via de veldbekabeling. Het SAC-assortiment met M12- en 7/8-inch stroom- en datakabels omvat connectoren, busconnectoren, adapters en verdelers met klassieke schroefverbindingen of praktische push-lock-veerdrukaansluitingen.