Sluit uw sensoren en actoren snel en veilig in het veld aan. Wij leveren u een gangbare oplossingen voor de passieve veldbekabeling. Het uitgebreide productenprogramma omvat verdeelkasten, kabels, ventielconnectoren, confectioneerbare connectoren en apparaatconnectoren. Bespaar tijd en kosten met de steekbare sensor-/actorbekabeling ten opzichte van tijdrovende bekabeling met losse kabels.
Meer informatieConnectoren en kabels voor signalen, data en vermogen
Configureer uw kabelverbinding voor de signaal-, data- en vermogensoverdracht in IP6x-omgevingen of voor toepassingen in de schakelkast. Vrij selecteerbare kabellengten en -uiteinden maken kabelconfecties op maat mogelijk.
Alle aantallen polen en polarisaties in een standaard stekerbeeld
Alle aantallen polen en polarisaties in een standaard stekerbeeld.
M8- en M12-connectoren worden als standaard gebruikt voor de veldbekabeling in de industrie. Ons productassortiment voor signalen, data en vermogen breidt het toepassingsbereik uit en is qua veelzijdigheid uniek op de markt.
Verschillende connectoren voor de veldbekabeling
Zorg voor een betrouwbare werking van uw installaties: met een compleet assortiment producten en oplossingen voor de veldbekabeling van sensoren en actoren. Gestandaardiseerde interfaces zorgen voor een comfortabele en snelle installatie zonder mechanische bewerkingen. Phoenix Contact biedt u het grootste producten- en oplossingenprogramma voor de sensor-/actorbekabeling: van standaardtoepassingen tot en met bekabelingsproducten voor veeleisende branches of speciale toepassingen. Voor de duurzame toepassing in de levensmiddelenindustrie, in de spoorwegbranche alsmede in robots en kabelrupsen. Bovendien leveren wij speciale bekabeling die geschikt is voor vermogenstoepassingen en outdoor-toepassingen.
Onze producten behoren tot het zenuwstelsel van uw industriële installatie en helpen u om processen efficiënter vorm te geven en kosten te besparen. Laat u overtuigen door onze nieuwe producten op de volgende gebieden: