per meter, Kabelrol, PUR halogeenvrij, zwartgrijs RAL 7021, 4-draads, kleur losse ader: bruin, wit, blauw, zwart, kabellengte: 100 m
Kabels per meter voor koper- en lichtgeleidertoepassingen
Dankzij de grote variatie van onze kabeltypes per meter kunnen verschillende toepassingen worden gerealiseerd. Realiseer de bekabeling helemaal volgens uw wens: in combinatie met de confectioneerbare connectoren en verdelers van Phoenix Contact zijn individuele kabellengten eenvoudig tot stand te brengen.
per meter, Datakabel, Ethernet CAT6A (10 Gbit/s), afgeschermd, PUR halogeenvrij, waterblauw RAL 5021, 8-draads (4x2xAWG26/7; S/FTP), kleur losse ader: wit/blauw-blauw, wit/oranje-oranje, wit/groen-groen, wit/bruin-bruin, kabellengte: 300 m
per meter, Datakabel, Ethernet CAT5 (1 Gbit/s), afgeschermd, PUR halogeenvrij, waterblauw RAL 5021, 8-draads (4x2xAWG26/7, SF/UTP), kleur losse ader: wit/blauw-blauw, wit/oranje-oranje, wit/groen-groen, wit/bruin-bruin, kabellengte: 100 m
per meter, Kabelrol, PUR halogeenvrij, zwartgrijs RAL 7021, 3-draads, kleur losse ader: bruin, blauw, zwart, kabellengte: 100 m
Stamkabel voor sensor-/actorboxen, met PE-ader, niet afgeschermd, materiaal PUR/PVC, 19-polig, 16 x 0,50 mm2 en 3 x 1,00 mm2, lengte: 200 m op trommel
per meter, Kabelrol, PUR halogeenvrij, grijs RAL 7001, 5-draads, kleur losse ader: zwart, bruin, blauw, wit, grijs, kabellengte: 100 m, zeer flexibel, lasparelvast
per meter, Kabelrol, afgeschermd, PUR halogeenvrij, zwartgrijs RAL 7021, 4-draads, kleur losse ader: bruin, wit, blauw, zwart, kabellengte: 100 m
per meter, Kabelrol, afgeschermd, PUR halogeenvrij, zwartgrijs RAL 7021, 4-draads, kleur losse ader: bruin, wit, blauw, zwart, kabellengte: Vrije invoer (110,0 ... 500,0 m), Levering op kabelhaspel in maximaal twee lengten (details: zie Technische gegevens)
Stamkabel voor sensor-/actorboxen, met PE-ader, niet afgeschermd, materiaal PUR/PVC, 19-polig, 16 x 0,50 mm2 en 3 x 1,00 mm2, lengte: 50 m
per meter, Sensor-/actorkabel, PUR halogeenvrij, zwartgrijs RAL 7021, 4-draads, kleur losse ader: bruin, wit, blauw, zwart, kabellengte: 100 m
Uw voordelen
- Flexibel bestellen – ook kleine kabellengten leverbaar
- Eenvoudig afwikkelen dankzij kabelhaspels bij zeer lange kabels
- Variabel, want voor elke toepassing de passende kabel
Koperkabel per meter
Koperen kabels van Phoenix Contact zijn leverbaar met verschillende pooltallen en doorsneden in individuele lengten tussen 0,2 en 1.000 m.
- kabeltype PUR halogeenvrij
- kabeltype PUR/PVC
- kabeltype PVC
- kabeltype PUR POWER
Met onze confectioneerbare connectoren stemt u de kabellengte flexibel op uw eisen af.
Lichtgeleiderkabel per meter
Kabels en aansluitsystemen van Phoenix Contact bieden oplossingen voor verschillende toepassingsgebieden zoals industriële automatisering, computercentra of gebouwbekabeling.
- Polymer Optical Fiber (polymeer optische vezels) tot maximaal 100 MBit/s
- Polymer Cladded Fiber (PCF) tot maximaal 1 GBit/s
- Glas Optical Fiber (GOF) multimode tot 10 GBit/s
- Glas Optical Fiber (GOF) singlemode tot 40 GBit/s