per meter, Datakabel, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), EtherCAT® CAT5 (100 Mbit/s), afgeschermd, PE-X halogeenvrij, zwart RAL 9005, 4-draads (1x4xAWG22/7, SF/TQ), kleur losse ader: wit-blauw, oranje-geel, kabellengte: Vrije invoer (110,0 ... 500,0 m), Levering op kabelhaspel in maximaal twee lengten (details: zie Technische gegevens)
Kabels per meter voor koper- en lichtgeleidertoepassingen
Dankzij de grote variatie van onze kabeltypes per meter kunnen verschillende toepassingen worden gerealiseerd. Realiseer de bekabeling helemaal volgens uw wens: in combinatie met de confectioneerbare connectoren en verdelers van Phoenix Contact zijn individuele kabellengten eenvoudig tot stand te brengen.
per meter, Datakabel, Ethernet CAT5 (1 Gbit/s), afgeschermd, PVC (versterkt) UV-bestendig, zwart RAL 9005, 8-draads (4x2xAWG26/7, SF/UTP), kleur losse ader: wit/blauw-blauw, wit/oranje-oranje, wit/groen-groen, wit/bruin-bruin, kabellengte: 100 m
GOF-universele kabel, 24-draads, kabelstreng voor permanente toepassing, niet-metalen knaagdierbeveiliging, eenvoudig te strippen, UV-bestendig, hoge mechanische en temperatuurbelastbaarheid, rookarm, halogeenvrij en zelfdovend, verbeterde slijtvastheid, longitudinaal en radiaal waterdicht
per meter, Datakabel, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), afgeschermd, PE-X halogeenvrij, zwart RAL 9005, 4-draads (1x4xAWG22/7, SF/TQ), kleur losse ader: wit-blauw, oranje-geel, kabellengte: 100 m
per meter, Kabelrol, afgeschermd, PUR/PVC, zwart RAL 9005, 12-draads, kleur losse ader: wit-bruin, groen-geel, grijs-roze, blauw-rood, zwart-paars, grijs/roze-rood/blauw, kabellengte: 100 m, Twisted-Pair-kabel
per meter, Datakabel, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), EtherCAT® CAT5 (100 Mbit/s), afgeschermd, PUR halogeenvrij, groen RAL 6018, 4-draads (1x4xAWG22/7, SF/TQ), kleur losse ader: wit, geel, blauw, oranje, kabellengte: Vrije invoer (110,0 ... 500,0 m), Levering op kabelhaspel in maximaal twee lengten (details: zie Technische gegevens)
Platte AS-interface-kabel TPE, met UL in geel, 2 x 1,5 mm2, 100 m rol
per meter, Bussysteemkabel, CANopen®, DeviceNet™, afgeschermd, PUR halogeenvrij, zilvergrijs RAL 7001, 4-draads (2xAWG24/19+2xAWG22/19), kleur losse ader: rood-zwart, blauw-wit, kabellengte: Vrije invoer (110,0 ... 500,0 m), Levering op kabelhaspel in maximaal twee lengten (details: zie Technische gegevens)
per meter, Kabelrol, PUR halogeenvrij, zwartgrijs RAL 7021, 3-draads, kleur losse ader: bruin, blauw, zwart, kabellengte: Vrije invoer (110,0 ... 500,0 m), Levering op kabelhaspel in maximaal twee lengten (details: zie Technische gegevens)
per meter, Datakabel, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), EtherCAT® CAT5 (100 Mbit/s), afgeschermd, PVC halogeenvrij, groen RAL 6018, 4-draads (1x4xAWG22/7, SF/TQ), kleur losse ader: wit-blauw, geel-groen, kabellengte: 100 m
Uw voordelen
- Flexibel bestellen – ook kleine kabellengten leverbaar
- Eenvoudig afwikkelen dankzij kabelhaspels bij zeer lange kabels
- Variabel, want voor elke toepassing de passende kabel
Koperkabel per meter
Koperen kabels van Phoenix Contact zijn leverbaar met verschillende pooltallen en doorsneden in individuele lengten tussen 0,2 en 1.000 m.
- kabeltype PUR halogeenvrij
- kabeltype PUR/PVC
- kabeltype PVC
- kabeltype PUR POWER
Met onze confectioneerbare connectoren stemt u de kabellengte flexibel op uw eisen af.
Lichtgeleiderkabel per meter
Kabels en aansluitsystemen van Phoenix Contact bieden oplossingen voor verschillende toepassingsgebieden zoals industriële automatisering, computercentra of gebouwbekabeling.
- Polymer Optical Fiber (polymeer optische vezels) tot maximaal 100 MBit/s
- Polymer Cladded Fiber (PCF) tot maximaal 1 GBit/s
- Glas Optical Fiber (GOF) multimode tot 10 GBit/s
- Glas Optical Fiber (GOF) singlemode tot 40 GBit/s