per meter, Datakabel, Ethernet CAT5 (100 Mbit/s), afgeschermd, PUR halogeenvrij, waterblauw RAL 5021, 4-draads (2x2xAWG26/7, SF/UTP), kleur losse ader: wit/oranje-oranje, wit/groen-groen, kabellengte: 100 m
Kabels per meter voor koper- en lichtgeleidertoepassingen
Dankzij de grote variatie van onze kabeltypes per meter kunnen verschillende toepassingen worden gerealiseerd. Realiseer de bekabeling helemaal volgens uw wens: in combinatie met de confectioneerbare connectoren en verdelers van Phoenix Contact zijn individuele kabellengten eenvoudig tot stand te brengen.
per meter, Kabelrol, PVC, zwart RAL 9005, 8-draads, kleur losse ader: wit, bruin, groen, geel, grijs, rose, blauw, rood, kabellengte: 100 m
Stamkabel voor sensor-/actorboxen, met PE-ader, niet afgeschermd, materiaal PUR/PVC, 15-polig, 12 x 0,50 mm2 en 3 x 1,00 mm2, lengte: 50 m
per meter, Datakabel, Ethernet CAT5 (100 Mbit/s), afgeschermd, PUR halogeenvrij, waterblauw RAL 5021, 4-draads (2x2xAWG26/7, SF/UTP), kleur losse ader: wit/oranje-oranje, wit/groen-groen, kabellengte: Vrije invoer (0,5 ... 100 m)
per meter, Kabelrol, PVC, zwart RAL 9005, 4-draads, kleur losse ader: bruin, wit, blauw, zwart, kabellengte: 100 m
Stamkabel voor sensor-/actorboxen, met PE-ader, niet afgeschermd, materiaal PUR/PVC, 11-polig, 8 x 0,34 mm2 en 3 x 0,75 mm2
CAT5-SF/UTP-kabel (J-02YS(ST)C HP 2 x 2 x 24 AWG), zware installatiekabel 2 x 2 x 0,22 mm2, massieve aders, afgeschermd, buitenmantel: 7,8 mm diameter, binnenmantel: 5,75 mm ± 0,15 mm diameter
per meter, Installatiekabel, Ethernet CAT5 (100 Mbit/s), afgeschermd, PUR halogeenvrij, waterblauw RAL 5021, 4-draads (2x2xAWG26/7, SF/UTP), kleur losse ader: wit/oranje-oranje, wit/groen-groen, kabellengte: vrije invoer (1,0 ... 1000,0 m)
Stamkabel voor sensor-/actorboxen, zonder PE-ader, niet afgeschermd, materiaal PUR/PVC, 8-polig, 6 x 0,34 mm2 en 2 x 0,75 mm2, lengte: 50 m
per meter, Kabelrol, afgeschermd, PVC, zwart RAL 9005, 5-draads, kleur losse ader: bruin, wit, blauw, zwart, grijs, kabellengte: 100 m
Uw voordelen
- Flexibel bestellen – ook kleine kabellengten leverbaar
- Eenvoudig afwikkelen dankzij kabelhaspels bij zeer lange kabels
- Variabel, want voor elke toepassing de passende kabel
Koperkabel per meter
Koperen kabels van Phoenix Contact zijn leverbaar met verschillende pooltallen en doorsneden in individuele lengten tussen 0,2 en 1.000 m.
- kabeltype PUR halogeenvrij
- kabeltype PUR/PVC
- kabeltype PVC
- kabeltype PUR POWER
Met onze confectioneerbare connectoren stemt u de kabellengte flexibel op uw eisen af.
Lichtgeleiderkabel per meter
Kabels en aansluitsystemen van Phoenix Contact bieden oplossingen voor verschillende toepassingsgebieden zoals industriële automatisering, computercentra of gebouwbekabeling.
- Polymer Optical Fiber (polymeer optische vezels) tot maximaal 100 MBit/s
- Polymer Cladded Fiber (PCF) tot maximaal 1 GBit/s
- Glas Optical Fiber (GOF) multimode tot 10 GBit/s
- Glas Optical Fiber (GOF) singlemode tot 40 GBit/s