per meter, Datakabel, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), EtherCAT® CAT5 (100 Mbit/s), afgeschermd, PVC/PVC, groen RAL 6018, 4-draads (1x4xAWG22/7, SF/TQ), kleur losse ader: wit, geel, blauw, oranje, kabellengte: 1000 m
Kabels per meter voor koper- en lichtgeleidertoepassingen
Dankzij de grote variatie van onze kabeltypes per meter kunnen verschillende toepassingen worden gerealiseerd. Realiseer de bekabeling helemaal volgens uw wens: in combinatie met de confectioneerbare connectoren en verdelers van Phoenix Contact zijn individuele kabellengten eenvoudig tot stand te brengen.
per meter, Datakabel, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), afgeschermd, PVC, geelgroen RAL 6018, 4-draads (1x4xAWG22/1, SF/TQ), kleur losse ader: wit, geel, blauw, oranje
Platte AS-interface-kabel EPDM, in zwart, voor extra voeding, 2 x 1,5 mm2, 100 m rol
per meter, Datakabel, Ethernet CAT7 (10 Gbit/s), afgeschermd, FRNC halogeenvrij, waterblauw RAL 5021, 8-draads (4x2xAWG23/1, S/FTP), kleur losse ader: wit-blauw, wit-oranje, wit-groen, wit-bruin, kabellengte: 100 m
per meter, Datakabel, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), EtherCAT® CAT5 (100 Mbit/s), afgeschermd, PUR halogeenvrij, groen RAL 6018, 4-draads (1x4xAWG22/7, SF/TQ), kleur losse ader: wit, geel, blauw, oranje, kabellengte: vrije invoer (0,5 ... 400 m)
per meter, Datakabel, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), EtherCAT® CAT5 (100 Mbit/s), afgeschermd, PVC/PVC, groen RAL 6018, 4-draads (1x4xAWG22/7, SF/TQ), kleur losse ader: wit, geel, blauw, oranje, kabellengte: 100 m
PROFINET-polymeervezelkabel, duplex 980 µm / 1000 µm, robuuste uitvoering voor montage in stationaire installaties en machines, per meter zonder connector
per meter, Datakabel, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), EtherCAT® CAT5 (100 Mbit/s), afgeschermd, PUR halogeenvrij, groen RAL 6018, 4-draads (1x4xAWG22/19, S/TQ), kleur losse ader: wit, geel, blauw, oranje, kabellengte: Vrije invoer (0,5 ... 100 m)
Stamkabel voor sensor-/actorboxen, zonder PE-ader, niet afgeschermd, materiaal PUR/PVC, 12-polig, 10 x 0,34 mm2 en 2 x 0,75 mm2, lengte: 50 m
per meter, Kabelrol, afgeschermd, PVC, zwart RAL 9005, 4-draads, kleur losse ader: bruin, wit, blauw, zwart, kabellengte: 100 m
Uw voordelen
- Flexibel bestellen – ook kleine kabellengten leverbaar
- Eenvoudig afwikkelen dankzij kabelhaspels bij zeer lange kabels
- Variabel, want voor elke toepassing de passende kabel
Koperkabel per meter
Koperen kabels van Phoenix Contact zijn leverbaar met verschillende pooltallen en doorsneden in individuele lengten tussen 0,2 en 1.000 m.
- kabeltype PUR halogeenvrij
- kabeltype PUR/PVC
- kabeltype PVC
- kabeltype PUR POWER
Met onze confectioneerbare connectoren stemt u de kabellengte flexibel op uw eisen af.
Lichtgeleiderkabel per meter
Kabels en aansluitsystemen van Phoenix Contact bieden oplossingen voor verschillende toepassingsgebieden zoals industriële automatisering, computercentra of gebouwbekabeling.
- Polymer Optical Fiber (polymeer optische vezels) tot maximaal 100 MBit/s
- Polymer Cladded Fiber (PCF) tot maximaal 1 GBit/s
- Glas Optical Fiber (GOF) multimode tot 10 GBit/s
- Glas Optical Fiber (GOF) singlemode tot 40 GBit/s