Stamkabel voor sensor-/actorboxen, met PE-ader, niet afgeschermd, materiaal PUR/PVC, 19-polig, 16 x 0,50 mm2 en 3 x 1,00 mm2, lengte: 200 m op trommel
Kabels per meter voor koper- en lichtgeleidertoepassingen
Dankzij de grote variatie van onze kabeltypes per meter kunnen verschillende toepassingen worden gerealiseerd. Realiseer de bekabeling helemaal volgens uw wens: in combinatie met de confectioneerbare connectoren en verdelers van Phoenix Contact zijn individuele kabellengten eenvoudig tot stand te brengen.
per meter, Bussysteemkabel, PROFIBUS (12 Mbit/s), afgeschermd, PVC FR VI/PVC, paars, 2-draads (1x2xAWG22/1), kleur losse ader: rood, groen, kabellengte: vrije invoer (1,0 ... 1000,0 m)
per meter, Datakabel, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), EtherCAT® CAT5 (100 Mbit/s), afgeschermd, PUR halogeenvrij, groen RAL 6018, 4-draads (1x4xAWG22/7, SF/TQ), kleur losse ader: wit, geel, blauw, oranje, kabellengte: 100 m
Stamkabel voor sensor-/actorboxen, met PE-ader, niet afgeschermd, materiaal PUR/PVC, 11-polig, 8 x 0,50 mm2 en 3 x 1,00 mm2, lengte: 50 m
per meter, Kabelrol, PVC, zwart RAL 9005, 8-draads, kleur losse ader: wit, bruin, groen, geel, grijs, rose, blauw, rood, kabellengte: Vrije invoer (110,0 ... 500,0 m), Levering op kabelhaspel in maximaal twee lengten (details: zie Technische gegevens)
per meter, Remotebuskabel, INTERBUS, afgeschermd, PVC, meigroen RAL 6017, 6-draads (3 x 2 x 0,22 mm2), kleur losse ader: groen-geel, wit-bruin, grijs-roze, vaste montage
per meter, Datakabel, Ethernet CAT6A (10 Gbit/s), afgeschermd, PUR halogeenvrij, waterblauw RAL 5021, 8-draads (4x2xAWG26/7; S/FTP), kleur losse ader: wit/blauw-blauw, wit/oranje-oranje, wit/groen-groen, wit/bruin-bruin, kabellengte: 300 m
Polymeervezelkabel, duplex 980 µm / 1000 µm, robuuste uitvoering voor montage in stationaire installaties en machines, per meter zonder connector
per meter, Bussysteemkabel, CANopen®, DeviceNet™, afgeschermd, PUR halogeenvrij, roodlila RAL 4001, 4-draads (2xAWG24/19+2xAWG22/19), kleur losse ader: rood-zwart, blauw-wit, kabellengte: Vrije invoer (110,0 ... 500,0 m), Levering op kabelhaspel in maximaal twee lengten (details: zie Technische gegevens)
per meter, Bussysteemkabel, CANopen®, DeviceNet™, afgeschermd, PUR halogeenvrij, roodlila RAL 4001, 4-draads (2xAWG24/19+2xAWG22/19), kleur losse ader: rood-zwart, blauw-wit, kabellengte: vrije invoer (0,5 ... 400 m)
Uw voordelen
- Flexibel bestellen – ook kleine kabellengten leverbaar
- Eenvoudig afwikkelen dankzij kabelhaspels bij zeer lange kabels
- Variabel, want voor elke toepassing de passende kabel
Koperkabel per meter
Koperen kabels van Phoenix Contact zijn leverbaar met verschillende pooltallen en doorsneden in individuele lengten tussen 0,2 en 1.000 m.
- kabeltype PUR halogeenvrij
- kabeltype PUR/PVC
- kabeltype PVC
- kabeltype PUR POWER
Met onze confectioneerbare connectoren stemt u de kabellengte flexibel op uw eisen af.
Lichtgeleiderkabel per meter
Kabels en aansluitsystemen van Phoenix Contact bieden oplossingen voor verschillende toepassingsgebieden zoals industriële automatisering, computercentra of gebouwbekabeling.
- Polymer Optical Fiber (polymeer optische vezels) tot maximaal 100 MBit/s
- Polymer Cladded Fiber (PCF) tot maximaal 1 GBit/s
- Glas Optical Fiber (GOF) multimode tot 10 GBit/s
- Glas Optical Fiber (GOF) singlemode tot 40 GBit/s