per meter, Datakabel, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), EtherCAT® CAT5 (100 Mbit/s), afgeschermd, PVC halogeenvrij, groen RAL 6018, 4-draads (1x4xAWG22/7, SF/TQ), kleur losse ader: wit-blauw, geel-groen, kabellengte: 1000 m
Kabels per meter voor koper- en lichtgeleidertoepassingen
Dankzij de grote variatie van onze kabeltypes per meter kunnen verschillende toepassingen worden gerealiseerd. Realiseer de bekabeling helemaal volgens uw wens: in combinatie met de confectioneerbare connectoren en verdelers van Phoenix Contact zijn individuele kabellengten eenvoudig tot stand te brengen.
per meter, Datakabel, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), EtherCAT® CAT5 (100 Mbit/s), afgeschermd, PVC halogeenvrij, groen RAL 6018, 4-draads (1x4xAWG22/7, SF/TQ), kleur losse ader: wit-blauw, geel-groen, kabellengte: 500 m
PCF-outdoorkabel, 2-draads, breakout-kabel voor permanente toepassing, niet-metalen knaagdierbeveiliging, eenvoudig te strippen, UV-bestendig, hoge mechanische en temperatuurbelastbaarheid, rookarm, halogeenvrij en zelfdovend, verbeterde slijtvastheid, longitudinaal en radiaal waterdicht
per meter, Bussysteemkabel, PROFIBUS, afgeschermd, PUR/PVC, blauw, 2-draads (1x2xAWG24/19), kleur losse ader: rood, groen, kabellengte: 100 m
GOF-outdoorkabel, 4-draads, breakout-kabel voor permanente toepassing, niet-metalen knaagdierbeveiliging, eenvoudig te strippen, UV-bestendig, hoge mechanische en temperatuurbelastbaarheid, rookarm, halogeenvrij en zelfdovend, verbeterde slijtvastheid, longitudinaal en radiaal waterdicht
per meter, Bussysteemkabel, PROFIBUS PA (31,25 kbit/s), FOUNDATION Fieldbus (31,25 kbit/s), afgeschermd, PVC, zwart, 2-draads (2xAWG18/7 + 1xAWG20/7), kleur losse ader: rood, groen, kabellengte: 500 m
per meter, Kabelrol, PVC, zwart RAL 9005, 6-draads, kleur losse ader: bruin, wit, groen, geel, grijs, roze, kabellengte: 100 m
Uw voordelen
- Flexibel bestellen – ook kleine kabellengten leverbaar
- Eenvoudig afwikkelen dankzij kabelhaspels bij zeer lange kabels
- Variabel, want voor elke toepassing de passende kabel
Koperkabel per meter
Koperen kabels van Phoenix Contact zijn leverbaar met verschillende pooltallen en doorsneden in individuele lengten tussen 0,2 en 1.000 m.
- kabeltype PUR halogeenvrij
- kabeltype PUR/PVC
- kabeltype PVC
- kabeltype PUR POWER
Met onze confectioneerbare connectoren stemt u de kabellengte flexibel op uw eisen af.
Lichtgeleiderkabel per meter
Kabels en aansluitsystemen van Phoenix Contact bieden oplossingen voor verschillende toepassingsgebieden zoals industriële automatisering, computercentra of gebouwbekabeling.
- Polymer Optical Fiber (polymeer optische vezels) tot maximaal 100 MBit/s
- Polymer Cladded Fiber (PCF) tot maximaal 1 GBit/s
- Glas Optical Fiber (GOF) multimode tot 10 GBit/s
- Glas Optical Fiber (GOF) singlemode tot 40 GBit/s