NBC-937/...
-
Datakabel
1408540
per meter, Datakabel, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), EtherCAT® CAT5 (100 Mbit/s), afgeschermd, PE-X halogeenvrij, zwart RAL 9005, 4-draads (1x4xAWG22/7, SF/TQ), kleur losse ader: wit-blauw, oranje-geel, kabellengte: Vrije invoer (110,0 ... 500,0 m), Levering op kabelhaspel in maximaal twee lengten (details: zie Technische gegevens)
Productdetails
| bestelinformatie: | De bestelde kabellengte kan in maximaal twee deellengten (elk > 100 m) op een kabelhaspel worden geleverd. De betreffende leveringen worden afzonderlijk gecodeerd. |
| Producttype | Datakabel per meter |
| toepassing | Spoorwegtoepassingen |
| aantal polen | 4 |
| overdrachtsmedium | Koper |
| overdrachtseigenschappen (categorie) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
| Signaalsoort/categorie | PROFINET CAT5 (IEC 11801:2002) |
| kabellengte | Vrije invoer (110,0 ... 500,0 m) |
| PROFINET RADOX® voor spoorwegtoepassing met CAT5 [937] | |
| Maatschets |
|
| Kabelgewicht | 70 kg/km |
| aantal polen | 4 |
| Afgeschermd | ja |
| Kabeltype | PROFINET RADOX® voor spoorwegtoepassing met CAT5 [937] |
| Aderopbouw | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| signaalsnelheid | 75 c |
| aderopbouw signaalleiding | 7x 0,25 mm |
| AWG signaalleiding | 22 |
| aderdoorsnede | 4x 0,34 mm² |
| aderdiameter inclusief isolatie | ca. 1,5 mm |
| kabelbuitendiameter | 6,60 mm ±0,4 mm |
| buitenmantel, materiaal | PE-X |
| buitenmantel, kleur | zwart RAL 9005 |
| materiaal aders | verzilverde Cu-litzendraad |
| materiaal aderisolatie | PE-schuim |
| afzonderlijke ader, kleur | wit-blauw, oranje-geel |
| wanddikte buitenmantel | ca. 1,00 mm |
| compleet getwist | stergroepering |
| max. aderweerstand | ≤ 54,4 Ω/km |
| koppelingsweerstand | 200,00 mΩ/m (f ≤ 30 MHz) |
| Impedantie | 100 Ω ±5 Ω (f = 100 MHz) |
| bedrijfscapaciteit | ≤ 65 pF (Ader-ader) |
| ≤ 100 pF (ader-afscherming) | |
| nominale spanning kabel | 300 V AC |
| Testspanning | 2000 V AC (50 Hz, 5 minuten) |
| minimale buigradius, vast gelegd | 6 x D |
| kleinste buigradius, permanent gelegd | 40 mm |
| Overspraakdemping (NEXT) | 73 dB (bij 1 MHz) |
| 70 dB (bij 4 MHz) | |
| 65 dB (bij 10 MHz) | |
| 57 dB (bij 31,5 MHz) | |
| 52 dB (bij 62,5 MHz) | |
| 48 dB (bij 100 MHz) | |
| reflectiedemping (RL) | 25 dB (bij 4 MHz) |
| 30 dB (bij 10 MHz) | |
| 30 dB (bij 31,5 MHz) | |
| 30 dB (bij 62,5 MHz) | |
| 28 dB (bij 100 MHz) | |
| demping FEXT-overspraak | 78 dB (bij 1 MHz) |
| 77 dB (bij 4 MHz) | |
| 70 dB (bij 10 MHz) | |
| 65 dB (bij 31,5 MHz) | |
| 56 dB (bij 62,5 MHz) | |
| 48 dB (bij 100 MHz) | |
| schermdemping | 2 dB (bij 1 MHz) |
| 4,4 dB (bij 4 MHz) | |
| 7,4 dB (bij 10 MHz) | |
| 14 dB (bij 31,5 MHz) | |
| 20 dB (bij 62,5 MHz) | |
| 26 dB (bij 100 MHz) | |
| 40,00 dB (30 MHz ≤ f ≤ 100 MHz) | |
| Halogeenvrij | volgens EN 50267-2-1 |
| vlambestendigheid | IEC 60332-1-2 |
| EN 50266 | |
| EN 60332-3-25 | |
| NF C32-070, 2.1 | |
| NF C32-070, 2.2 | |
| UL 1685, 12 (FT4) | |
| conform ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01) | |
| Brandgascorrosiviteit | EN 50267-2-2 |
| Brandgastoxiciteit | BS 6853 B.1 |
| EN 50305, 9.2 | |
| rookgasdicht | BS 6853 D.8.7 |
| EN 61034-2 | |
| UL 1685, 12 (FT4) | |
| oliebestendigheid | volgens IRM 902, 72 h bij 100 °C |
| Brandbeveiliging in railvoertuigen | BS 6853 (Categorie Ia, Ib, II) |
| GM/RT 2130 (Categorie Ia, Ib, II) | |
| EN 45545 (gevarenniveau HL1 - HL3) | |
| DIN 5510 (Brandbeveiligingsklasse 1, 2, 3, 4) | |
| NF F16-101 (categorie A1, A2, B) | |
| NF F16-101 (klasse C / F0) | |
| NFPA 130 | |
| UNI CEI 11170 (gevarenniveau LR1 - LR4) | |
| Overige bestendigheid | bestand tegen brandstoffen (volgens IRM 903, 168 h bij 70 °C) |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -50 °C ... 90 °C (kabel, vaste montage) |
| -40 °C ... 90 °C (kabel, flexibele montage) | |
| omgevingstemperatuur (montage) | -25 °C ... 90 °C |
| Artikelnummer | 1408540 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
| Verkoopcode | AF1LFA |
| Productcode | AF1LFA |
| Douanetariefnummer | 85444995 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27061801 |
| ECLASS-15.0 | 27061801 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC003249 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem