Netwerkkabel, Ethernet CAT6A (10 Gbit/s), 8-polig, PE-X halogeenvrij, zwart, afgeschermd, connector recht M12 SPEEDCON, polarisatie: X / IP65, op vrij kabeluiteinde, kabellengte: 10 m
Cat.7-kabel
Netwerkkabel, Ethernet CAT6A (10 Gbit/s), 8-polig, PE-X halogeenvrij, zwart, afgeschermd, connector recht M12 SPEEDCON, polarisatie: X / IP65, op connector recht M12 SPEEDCON, polarisatie: X / IP65, kabellengte: 2 m
Netwerkkabel, Ethernet CAT6A (10 Gbit/s), 8-polig, PE-X halogeenvrij, zwart, afgeschermd, connector recht M12 SPEEDCON, polarisatie: X / IP65, op vrij kabeluiteinde, kabellengte: 2 m
Netwerkkabel, Ethernet CAT6A (10 Gbit/s), 8-polig, PE-X halogeenvrij, zwart, afgeschermd, connector recht M12 SPEEDCON, polarisatie: X / IP65, op connector recht M12 SPEEDCON, polarisatie: X / IP65, kabellengte: 5 m
per meter, Datakabel, Ethernet CAT7 (10 Gbit/s), afgeschermd, PE-X halogeenvrij, zwart, 8-draads (4x2xAWG26/7; S/FTP), kleur losse ader: wit-blauw, wit-oranje, wit-groen, wit-bruin, kabellengte: 100 m
Netwerkkabel, Ethernet CAT6A (10 Gbit/s), 8-polig, PE-X halogeenvrij, zwart, afgeschermd, connector recht M12 SPEEDCON, polarisatie: X / IP65, op vrij kabeluiteinde, kabellengte: 5 m