Kabels per meter

Kabels per meter voor koper- en lichtgeleidertoepassingen

Dankzij de grote variatie van onze kabeltypes per meter kunnen verschillende toepassingen worden gerealiseerd. Realiseer de bekabeling helemaal volgens uw wens: in combinatie met de confectioneerbare connectoren en verdelers van Phoenix Contact zijn individuele kabellengten eenvoudig tot stand te brengen.

Go to Product Detail Page for item 1404174
SAC-6P-100,0-970 - Datakabel
SAC-6P-100,0-970 - Datakabel
1404174

per meter, Datakabel, VARAN CAT5 (100 Mbit/s), afgeschermd, SANTOPRENE halogeenvrij/TPE halogeenvrij, zwart RAL 9005, 6-draads (1x2xAWG22/19 + 1x4xAWG24/19), kleur losse ader: bruin, blauw, wit/oranje, wit/groen, groen, oranje, kabellengte: 100 m

Uw voordelen

  • Flexibel bestellen – ook kleine kabellengten leverbaar
  • Eenvoudig afwikkelen dankzij kabelhaspels bij zeer lange kabels
  • Variabel, want voor elke toepassing de passende kabel
Twee verschillend gekleurde kabels ringvormig opgewikkeld

Koperkabel per meter

Koperen kabels van Phoenix Contact zijn leverbaar met verschillende pooltallen en doorsneden in individuele lengten tussen 0,2 en 1.000 m.

  • kabeltype PUR halogeenvrij
  • kabeltype PUR/PVC
  • kabeltype PVC
  • kabeltype PUR POWER

Met onze confectioneerbare connectoren stemt u de kabellengte flexibel op uw eisen af.

Twee verschillend gekleurde lichtgeleiderkabels ringvormig opgewikkeld

Lichtgeleiderkabel per meter

Kabels en aansluitsystemen van Phoenix Contact bieden oplossingen voor verschillende toepassingsgebieden zoals industriële automatisering, computercentra of gebouwbekabeling.

  • Polymer Optical Fiber (polymeer optische vezels) tot maximaal 100 MBit/s
  • Polymer Cladded Fiber (PCF) tot maximaal 1 GBit/s
  • Glas Optical Fiber (GOF) multimode tot 10 GBit/s
  • Glas Optical Fiber (GOF) singlemode tot 40 GBit/s