VS-94E/...
-
Datakabel
1416460
per meter, Datakabel, Ethernet CAT7 (10 Gbit/s), afgeschermd, FRNC halogeenvrij, waterblauw RAL 5021, 8-draads (4x2xAWG23/1, S/FTP), kleur losse ader: wit-blauw, wit-oranje, wit-groen, wit-bruin
Productdetails
| toepassing | Standaard |
| sensortype | Ethernet |
| aantal polen | 8 |
| Afgeschermd | ja |
| nominale spanning UN | 30 V AC |
| 30 V DC | |
| overdrachtsmedium | Koper |
| Overdrachtssnelheid | 10 Gbit/s |
| Signaalsoort/categorie | Ethernet CAT7, 10 Gbit/s |
| Ethernet [94E] | |
| Maatschets |
|
| Kabelgewicht | 55 kg/km |
| Kopergewicht | 32,8 kg/km |
| UL AWM Style | 10797 (80 °C / 30 V) |
| aantal polen | 8 |
| Afgeschermd | ja |
| Kabeltype | Ethernet [94E] |
| Aderopbouw | 4x2xAWG23/1, S/FTP |
| signaal-looptijd | 5,7 ns/m |
| signaalsnelheid | 0,6 c |
| aderopbouw signaalleiding | 1x |
| AWG signaalleiding | 23 |
| aderdoorsnede | 4x 2x 0,3 mm² |
| aderdiameter inclusief isolatie | 1,45 mm ±0,05 mm |
| kabelbuitendiameter | 8,00 mm ±0,3 mm |
| buitenmantel, materiaal | FRNC |
| buitenmantel, kleur | waterblauw RAL 5021 |
| materiaal aders | blanke Cu-draad |
| materiaal aderisolatie | PE-schuim |
| afzonderlijke ader, kleur | wit-blauw, wit-oranje, wit-groen, wit-bruin |
| Getwiste aderparen | 2 aders tot aderpaar getwist |
| type afscherming van aderparen | polyesterfolie met aluminium coating |
| compleet getwist | 4 aderparen in de lengte getwist |
| optische schermafdekking | 65 % |
| max. aderweerstand | < 75 Ω/km |
| isolatieweerstand | > 5 GΩ*km |
| Impedantie | 100 Ω ±5 Ω (bij 100 MHz) |
| kabelcapaciteit | < 56 nF/km |
| kabelimpedantie | < 5 mΩ (bij 1 MHz) |
| < 5 mΩ (bij 10 MHz) | |
| < 30 mΩ (bij 30 MHz) | |
| < 100 mΩ (bij 100 MHz) | |
| nominale spanning kabel | 30 V AC |
| Testspanning ader/ader | 2500 V DC |
| kleinste buigradius, permanent gelegd | 30 mm |
| kleinste buigradius, flexibel gelegd | 60 mm |
| Trekvastheid | 80 N |
| Halogeenvrij | volgens IEC 60754-2 |
| vlambestendigheid | volgens IEC 60332-3-24 (Cat. C ) |
| rookgasdicht | volgens IEC 61034 |
| oliebestendigheid | volgens IEC 60811-2-1 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) |
| omgevingstemperatuur (montage) | 0 °C ... 50 °C |
| Artikelnummer | 1416460 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
| Verkoopcode | AF1LEA |
| Productcode | AF1LEA |
| Douanetariefnummer | 85444210 |
| Land van herkomst | HU |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27061801 |
| ECLASS-15.0 | 27061801 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003249 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem