Configuratoren voor kabels en leidingen Maak uw specifieke kabelconfecties: configureer uw kabelverbinding voor de signaal-, data- en vermogensoverdracht in IP6x-omgevingen of voor toepassingen in de schakelkast. Kabellengten en -uiteinden naar keuze maken kabelconfecties op maat mogelijk.

Configurator voor kabels en leidingen

Configuratoren voor kabels en leidingen

Configureerbare, koperen datakabels

Koperen datakabels

Complexe automatiseringsprocessen vereisen grote hoeveelheden data bij continu toenemende overdrachtssnelheden. Profiteer van ons programma met SPE-, HDMI-, USB-, coax-, M12- en RJ45-oplossingen.

Configureerbare lichtgeleiderkabelgebaseerde datakabels

Lichtgeleiderkabelgebaseerde datakabels

Configureer lichtgeleiderkabelgebaseerde datakabels in lengtes van 0,5 tot 1000 meter: met een vrij kabeleinde, met connector of bus. Selecteer tussen FSMA, LC, LC Duplex, M17, ODC, Push-Pull variant 14, Q-ODC, Q-ODC-12, SC Duplex en SC-RJ. Verschillende aantallen polen en soorten vezels zijn mogelijk.

Configureerbare M12-kabels voor de energie-overdracht

M12-kabels voor energieoverdracht

Apparatenaansluittechniek moet goed presteren en compact en flexibel zijn. Onze innovatieve M12 power-bekabeling biedt u een maximaal vermogen bij een zeer compacte bouwgrootte. Voedt motoren en apparaten in het veld met max. 16 A of 690 V, afhankelijk van de uitvoering. Kies kabels voor AC-toepassingen met S-, K- en M-polarisatie of voor DC-toepassingen met T- en L-polarisatie.

Configureerbare sensor-/actorkabels

Sensor-/actorkabels

Zorg voor een betrouwbare werking van uw installaties: met een compleet assortiment producten en oplossingen voor de aansluiting van sensoren en actoren. Of het nu gaat om standaardtoepassingen of bekabeling in veeleisende branches en speciale applicaties: kies ronde connectoren M8, M12, DEUTSCH, ventielstekkers A, AD, B, BI, C, CI en Superseal en maak uw keuze uit het gevarieerde aanbod van kabelkwaliteiten.