Deze connector is gemaakt voor extreme omstandigheden
Veilige energieverdeling, zelfs onder extreme omstandigheden
Robuust en betrouwbaar: de PRC 20- en PRC 35-installatieconnectoren maken een scala aan aansluitoplossingen mogelijk in gebouwen, industriële toepassingen en outdoortoepassingen. Of het nu gaat om verkeersinfrastructuur, energieopwekking, elektromobiliteit, intralogistiek of industriële productie – de installatieconnectoren zorgen voor een effectieve vermogensoverdracht.
Veilige vermogensoverdracht tot 20 resp. 35 A
De producten van de PRC serie
PRC-installatieconnectoren zijn bij uitstek geschikt voor compacte en veilige vermogensoverdracht tot 35 A. Hoge beschermklassen en een schokbestendigheid tot IK08 beveiligen uw stroomverdeling, zelfs bij extreme omgevingsomstandigheden. De ontgrendelbare vergrendeling met de keuze tussen bediening met de hand of met gereedschap biedt ook meer flexibiliteit bij de installatie en het onderhoud van uw systeem.
Technische gegevens op een rij
Vergelijk de productgegevens en kies het juiste systeem voor uw toepassing.
|
|
|
---|---|---|
PRC 20 | PRC 35 | |
Aansluittechniek | Schroef- en crimpaansluiting | Schroef- en crimpaansluiting |
Aantal polen | 2 / 3 / 4 / 5 | 3 / 5 |
Nominale spanning (IEC) | Tot 500 V (AC/DC) | Tot 690 V (AC) / 500 V (DC) |
Nominale spanning (UL) | Tot 600 V (AC/DC) | Tot 600 V (AC/DC) |
Nominale stroom | Tot 20 A | Tot 35 A |
Beschermklasse | IP66 / IP68 (2 h/2 m) / IP69 | IP66 / IP68 (24 h/2 m) / IP69 |
Stootvastheid | IK08 | IK08 |
Omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C … +105 °C | -40 °C … +105 °C |
Type vergrendeling | Duo-Unlock vergrendeling, met de hand en gereedschap los te maken | Snap-in-vergrendeling, met de hand of met gereedschap ontgrendelbaar |
Steekcycli | 500 | 2000 |
Aderdoorsnede (massief en soepel) | 0,5 mm² ... 2,5 mm² | 1,5 mm² ... 6,0 mm² |
Kabelbuitendiameter | 6 mm ... 14 mm | 8 mm ... 21 mm |
Toelatingen | UL, IEC, DNV-GL | UL, IEC, DNV-GL, 2PfG |
Naar de productlijst PRC 20 | Naar de productlijst PRC 35 |
Uw voordelen
- Overdracht van hoge stromen tot 35 A bij weinig ruimte
- Vergrendeling met de hand of met gereedschap voor meer flexibiliteit bij installatie en onderhoud
- Veilige toepassing bij extreme omgevingsomstandigheden dankzij hoge beschermklassen en slagvastheid
- Eenvoudige handling dankzij beproefde crimp- of schroefaansluittechniek
- Polarisatie mechanisch en op kleur voor een snelle en foutloze inbedrijfstelling
Een overzicht van het PRC-installatiesysteem
Test de PRC-installatieconnectoren
Het PRC-installatiesysteem is geschikt voor talrijke toepassingen, bijvoorbeeld bij hernieuwbare energie, in de tunnelbouw of de infrastructuur. Ze worden bijv. gebruikt in thuisladers, PV-installaties, windturbines of draadloze afstandseenheden. Overtuig uzelf van de vele voordelen van installatieconnectors en vraag een monster aan.